Hus halvskal til opbygning af et UCS-hus med målene 125 x 87 mm; materiale polycarbonat; farve lysegrå svarende til RAL 7035
Universalhuse i UCS-serien er den ideelle løsning til Embedded Systems og Single Board Computers. IP40-husene beskytter printkort med standardformfaktor og individuelt oprettede printkort pålideligt mod ydre påvirkninger. Sidevægge, der kan tages ud, muliggør integrering af vilkårlig tilslutningsteknik og modulære husløsninger i individuelle modulhøjder.
Mere informationHus halvskal til opbygning af et UCS-hus med målene 125 x 87 mm; materiale polycarbonat; farve lysegrå svarende til RAL 7035
Hushalvskal til opbygning af et UCS-hus med målene 87 x 87 mm; materiale polycarbonat; farve lysegrå svarende til RAL 7035
Hushalvskal til opbygning af et UCS-hus med målene 87 x 87 mm; materiale polycarbonat; farve sort svarende til RAL 9005
Komplet hus til printkort, kan placeres fleksibelt, selvklæbende montageblokke til fastgørelse af printkort, med hjørneindsatse turkisblå; touchdisplay integreret i hushalvskal, touch resistiv, 2,4 tommer, opløsning 320 x 240 pixel, grænseflade SPI
Komplet hus til printkort, kan placeres fleksibelt, selvklæbende montageblokke til fastgørelse af printkort, med hjørneindsatse turkisblå; touchdisplay integreret i hushalvskal, touch resistiv, 2,4 tommer, opløsning 320 x 240 pixel, grænseflade SPI
Adapter til fastgørelse af UCS-huse i størrelsen 125-87 på væggen, på holdere med VESA-standarden og på hulrumsdåser, huset påmonteres, materiale: polycarbonat, farve: lysegrå, svarende til RAL 7035
Adapter til fastgørelse af UCS-huse i størrelsen 145-125 på væggen, på holdere med VESA-standarden og på hulrumsdåser, huset påmonteres, materiale: polycarbonat, farve: lysegrå, svarende til RAL 7035
Adapter til fastgørelse af UCS-huse i størrelsen 195-145 på væggen, på holdere med VESA-standarden og på hulrumsdåser, huset påmonteres, materiale: polycarbonat, farve: lysegrå, svarende til RAL 7035
Adapter til fastgørelse af UCS-huse i størrelsen 237-195 på væggen, på holdere med VESA-standarden og på hulrumsdåser, huset påmonteres, materiale: polycarbonat, farve: lysegrå, svarende til RAL 7035
Bæreskinneadapter til montering af et hus UCS 125-87-F …(lang side) eller UCS 145-125-F…(kort side) på en bæreskinne NS 35, sættes i huset i stedet for sidevæg UCS SW 125, materiale: polycarbonat, farve: lysegrå svarende til RAL 7035
Sammensæt dit elektronikhus til anvendelse i felten eller indendørs: Vælg den ønskede husserie, den rigtige underdel og endepladen. Tilføj passende tilslutningsteknik – det var det.
De nye halvskaller UCS HH 87-87 er ideelle til opbygning af særligt kompakte enheder i meget forskellige anvendelser, som f. eks. sensorapplikationer. De supplerer UCS-hussystemet, som er særligt velegnet til brug på området for Embedded Systems.
Den multifunktionelle vægholder UCS-WM-MP gør anvendelsen af hussystemet UCS endnu mere universel. Det er nemt at montere UCS-huset på holdere i overensstemmelse med VESA-standarden, på hulrumsbokse og på maskinkonstruktionsprofiler.
Find ud af, hvor alsidigt i anvendelsen UCS-hussystemet er – hvad enten det er på bæreskinnen eller i styretavlen. Takket være byggeklodssystemet kan UCS-serien tilpasses individuelt til den ønskede anvendelse. Takket være den fleksible printkortfastgørelse kan du integrere flere printkort i et hus.
Du kan få universalhuset i UCS-serien, også inkl. formonterede touchdisplays og folietastaturer. Begge dele kan designes med konfiguratoren. Din merværdi: Tilbehør, der er optimalt tilpasset dit hus og en tidsbesparende montage.