UCS DIN 125-F 7035 - Bæreskinneadapter
2203838

Bæreskinneadapter til montering af et hus UCS 125-87-F …(lang side) eller UCS 145-125-F…(kort side) på en bæreskinne NS 35, sættes i huset i stedet for sidevæg UCS SW 125, materiale: polycarbonat, farve: lysegrå svarende til RAL 7035

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Praksisorienterede individualiseringsmuligheder
Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
Fleksible montagemuligheder til styreskabet og brug i felten
Kan tilpasses i forhold til applikationen takket være identiske optagelsesanordninger i huset
Forskellige farver giver høj grad af genkendelighed inden i og uden på styreskabet

Ofte stillede spørgsmål


Kan husene i serien UCS bruges til forskellige formål?

UCS-seriens tilbehørsportefølje understøtter brug i mange forskellige applikationer, f.eks. på bordet, på væggen, på bæreskinnen, stablet og på holdere med VESA-standard.... Se mere

UCS-seriens tilbehørsportefølje understøtter brug i mange forskellige applikationer, f.eks. på bordet, på væggen, på bæreskinnen, stablet og på holdere med VESA-standard.

Se mindre