Elektronikhuse med displays og keypads Serveret til dig: Elektronikhuse fra Phoenix Contact kan du nu få med integrerede touchdisplays eller displays med folietastaturer samt en omfattende servicepakke. Konfigurér din individuelle husløsning – vi tager os af alt derefter. Fra mærkning og mekanisk bearbejdning til formontage.

Elektronikhuse med display og tastatur på en tablet

Dine fordele

  • Centralt eller decentralt: Hussystemer til visualisering og betjening, i styretavlen eller periferien
  • Alt fra én leverandør: Indbyrdes afstemte huse, tastaturer og displays samt omfattende service
  • Montage vha. Plug-and-Play: Tidsbesparende sammenbygning af præfabrikerede moduler
  • Fri udformning: Individuel tilpasning af folietastaturet gennem konfigurering
  • Enkelt design-in: Positionering af displayet pr. konfigurator
Gratis vareprøve
Bestil din personlige vareprøvepakke

Vil du gerne se og teste displays og keypads i elektronikhuse i ICS-serien? – Bestil din personlige vareprøvepakke. Oplev merværdien ved løsninger fra Phoenix Contact.

Bestil gratis vareprøve
Phoenix Contact-medarbejder placerer et display på et elektronikhus
Elektronikhuse med touchdisplays

Touchdisplays til elektronikhuse Industrielle displayløsninger til styretavler og feltapplikationer

Visualisering af procesdata, registrering af input, visning af driftstilstande og meget mere: Touchskærme giver et stort potentiale for at skabe brugervenlige og funktionelle enhedsdisplays. Dette Whitepaper giver dig et overblik og en grundlæggende viden om forskellige touchdisplayteknologier. Desuden vises forudsætningerne for hardwarekontrol.

3D-visning

Elektronikhuse i serien ICS med displays og tastaturer i 360° visning

2,4"-touchdisplays og 0,96"-displays med konfigurerbare folietastaturer fuldender produktprogrammet for elektronikhuse i ICS-serien.

Bliv overbevist om det høje niveau af betjeningskomfort, som ICS-husene tilbyder, i 3D-visningen ved siden af.

Foto af touchdisplays til elektronikhuse i serien UCS

Touchdisplays til elektronikhuse i UCS-serien

Elektronikhuse i serien UCS til Embedded System fås nu også med præfabrikerede udsnit til 7"-touchdisplay og med præfabrikerede 2,4"-touchdisplays.

Touchdisplays til elektronikhuse i ME-IO-serien

Touchdisplays til elektronikhuse i ME-IO-serien

Touchdisplays til huse i ME-IO-serien giver visnings- og betjeningsløsninger, især til styringer.

Et overblik over produktegenskaber og serviceydelser

Visnings- og betjeningsløsninger elektronikhuse
Huse, tastaturer og displays
Elektronikhuse, display
Folietastaturer på elektronikhuse
Person bruger konfigurator til elektronikhus-displays på computeren
Visnings- og betjeningsløsninger elektronikhuse

Du får gavn af vores omfattende produktprogram inden for hussystemer til visualisering og betjening af proces- eller styringsforløb i felten eller i styretavlen.

Huse, tastaturer og displays

Hos Phoenix Contact kan du få indbyrdes afstemte huse, tastaturer og displays. Vores moderne husdesign gør det muligt at integrere displays på forsiden af ​​huset.

Elektronikhuse, display

Integrering af ​​visualiserings- og betjeningselementer i elektronikhuse var tidligere forbundet med en del besvær. Takket være de præfabrikerede og testede moduler kan du samle husløsningen på en tidsbesparende måde.

Folietastaturer på elektronikhuse

Konfigurer dine individuelle folietastaturer nemt og hurtigt. Du kan tilpasse form, farve og mærkning frit efter dine ønsker. Det er også muligt at anvende yderligere mærkning, som f.eks. et firmalogo.

Person bruger konfigurator til elektronikhus-displays på computeren

Brug konfiguratoren til at placere displayet nøjagtigt i elektronikhuset. Også her kan du skræddersy et design efter dine funktionskrav. Den eneste begrænsning er det areal, der er til rådighed.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Displays og tastaturer til forskellige elektronikhuse fra Phoenix Contact

Test displays og tastaturer til elektronikhuse

Displays og tastaturer til elektronikhuse øger din fleksibilitet, når du skal realisere dine enheder. Husserien UCS er velegnet til alsidige outdoor-anvendelser, ME-IO-serien primært til I/O-moduler og styringer. Bestil din personlige vareprøve gratis til din arbejdsplads. Bliv overbevist.