UCS-universalhuse består af to identiske halvskaller og aftagelige sidevægge. Hjørneindsatsene, der fås i forskellige versioner og farver, forbinder halvskallerne og styrer sidevæggene. De er nemme at behandle og kan bruges i to forskellige husstørrelser. Rumfanget af huset kan øges ved hjælp af adaptere og tilsvarende sidevægge.
Kølelegeme for husserie: UCS, konstruktion: Sidevæg, materiale: Aluminium, eloxeret, bredde: 96 mm, højde: 40,1 mm, Dette kølelegeme kan i stedet monteres på en sidevæg.