Fieldhuse

Fieldhuse til udendørs anvendelse

Uanset om det er stationære visningsenheder, robuste outdoor-enheder eller Embedded Systems: Fieldhuse fra Phoenix Contact med høj kapslingsklasse er velegnede til talrige anvendelsesområder som f.eks. bygningsautomatisering, logistik eller køretøjsteknik. Omfangsrigt udvalg af tilbehør som f.eks. displays, folietastaturer samt væg- og mastholdere udvider mulighederne for anvendelse.

Dine fordele

  • Passende beskyttelse til enhver anvendelse: Det brede udvalg af fieldhuse strækker sig fra IP40 til IP69
  • Komplette hussystemer: Mindre arbejde med planlægning af huset og mere tid til din applikation
  • Enkel tilpasning: Fra mærkning og mekanisk bearbejdning til produktion af kølelegemer optimeres dit fieldhus til enhver anvendelse
  • Integrerede skærme: Elegante huse med matchende displays – alt sammen fra en enkelt kilde
  • Omfattende udvalg af tilbehør: Vælg mellem forskellige displays, tastaturer og lysledere for at fuldende dit hussystem

Oversigt over særlige egenskaber

Du kan finde det rigtige fieldhus til din applikation i vores produktprogram.

Fieldhuse

Kapslingsklasser IP40 ... IP69K
Printkortflade 2.700 mm² ... 159.000 mm²
Temperaturområde -40 °C ... +100 °C
Godkendelser UL, NEMA, DNV, ATEX
Montagemuligheder Mast, væg, bord, håndholdt, VESA, indbygningsboks, aluminiumsprofil, bæreskinne
Tilslutningsteknik M8, M12, Ethernet, SPE osv.

Nye produkter

Nyt dæksel til UM-BASIC/-PRO
OCS BAT HOLD batteriholdersæt installeret i et OCS-hus
PV-modulholder POS Panelfix fastgjort på mast

Dæksel til UM-BASIC/-PRO universal-modulprofil

Effektiv beskyttelse af printkort

Phoenix Contact tilbyder nye dæksler til UM-BASIC/-PRO-universal-modulprofilen, der kan rumme forskellige hætter på samme tid. Dette gør det muligt at dække profilen helt uden ekstra låg på printkortet. Det giver dig mere brugbar plads, da der ikke er nogen spærreflader.

Særlige egenskaber

  • Kapslingsklasse: IP20
  • Bredde på afdækningskapperne: 73 mm og 108 mm
  • Materiale på afdækningskapperne: PC
  • Materiale til dækslet: PA
  • Dæklåg til profiler til printkort med bredde: 108 mm

Dine fordele

  • Optimal beskyttelse af elektronikken ved at dække hele profillængden
  • Mere brugbar flade på printkortet, da der ikke længere er behov for spærreflader
  • Reduceret antal dele forenkler håndteringen og sænker monteringsomkostningerne
  • Hurtig installation uden værktøj sparer tid og øger produktiviteten
  • Sikker berøringsbeskyttelse forhindrer mekanisk påvirkning af elektronikken

Batteriholder

Kompatibel med standardbatterier

OCS BAT HOLD-holderen er velegnet til sikker montering af batterier i størrelsesordenen 72 til 720 Wh. Batteriholderen passer til elektronikhuse i OCS- og Pico-Off-Grid-systemerne og gør det nemt at opsætte selvforsynende systemer, selv under ekstreme omgivelsesbetingelser.

Særlige egenskaber

  • Består af batterimonteringssæt og montageplade med base
  • Velegnet til OCS- og POS-hus
  • Yderligere jordforbindelse mulig
  • Materiale: galvaniseret stål

Dine fordele

  • Sikker fastgørelse selv i barske miljøer
  • Fleksibel montering takket være kompatibilitet med almindelige batterier i intervallet 72 til 720 Wh
  • Enkel montering med kun ét værktøj (nøglebredde 13)
  • Pladsbesparende løsning giver plads nok til installation af ekstra elektronik

PV-modulholder

Til systemer, der er selvforsynende med energi

POS Panelfix-holderen er velegnet til montering af forskellige solpaneler i størrelsesordenen 20 til 200 Wp. Det fleksible design gør det muligt at fastgøre den på vægge og master. Takket være den innovative klemmeløsning kan panelet monteres på særlig kort tid ved hjælp af kun ét værktøj.

Særlige egenskaber

  • Ideel til separat montering af solpanel og elektronik
  • Montering med klemmer eller skruer
  • Kompatibel med alle standardpaneler i området 20 til 200 Wp
  • Til alle mastdiametre fra 48 til 180 mm
  • Materiale: rustfrit stål

Dine fordele

  • Kompatibel med alle gængse paneler (20 til 200 Wp) takket være et innovativt monteringssystem
  • Installation klares af én person på kun 15 minutter med kun ét værktøj (SW13) takket være enkel klemmeteknologi
  • Fleksibel konstruktion til brug på vægge eller master
  • Velegnet til barske miljøer og op til vindstyrke 10 takket være ekstra forstærkning

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

Elektronikhuse med touchdisplays

Touchdisplays til elektronikhuse Industrielle displayløsninger til styretavler og feltapplikationer

Visualisering af procesdata, registrering af input, visning af driftstilstande og meget mere: Touchskærme giver et stort potentiale for at skabe brugervenlige og funktionelle enhedsdisplays. Dette Whitepaper giver dig et overblik og en grundlæggende viden om forskellige touchdisplayteknologier. Desuden vises forudsætningerne for hardwarekontrol.

Konfigurator til fieldhuse

Konfigurator til elektronikhuse

Skræddersy dit elektronikhus til udendørs eller indendørs brug: Vælg den ønskede husserie med matchende standardkomponenter. Tilføj egnet tilbehør – færdig.

Hussystemer til fieldanvendelser For mere information om de respektive husserier, klik på en af prikkerne.

Interaktivt Image Map: Hussystemer til fieldanvendelser
OCS-outdoor-huse
Elektronikhuse i serien OCS er velegnede til selvforsynende enhedssystemer i ekstreme omgivelser. De certificerede huse af polycarbonat er lette og modstandsdygtige og beskytter din elektronik sikkert mod fugt, høje temperaturer, UV-stråler og mekanisk belastning.
Få mere at vide
OCS-outdoor-huse
Outdoor-huse ECS
De robuste outdoor-huse i ECS-serien er den ideelle løsning til beskyttelse af følsom inden- og udendørs elektronik mod støv, snavs og vand.
Få mere at vide
Outdoor-huse ECS
Universalhuse UCS
Universalhuse i UCS-serien er den ideelle løsning til Embedded Systems. IP40-husene beskytter printkort med standardformfaktor pålideligt mod ydre påvirkninger. Sidevægge, der kan tages ud, gør det muligt at have modulære husløsninger i individuelle modulhøjder. Passive kølelegemer og termisk simulering er mulig.
Få mere at vide
Universalhuse UCS
Tomt hus MCS
Monitoring Case System (MCS) er en gennemtænkt hus til en lang række elektronik i industri og bygningsteknik. Det tomme hus er imponerende på alle niveauer: fra den hurtige installation af printkortet og den enkle montering til den nemme vedligeholdelse af enheden.
Få mere at vide
Tomt hus MCS

Individualisering af dine elektroniske enheder Få personlig rådgivning og omfattende service inden for følgende emner.

Medarbejder ved en fræsemaskine
Elektronikhuse i forskellige farvevarianter
Elektronikhus med digitalt tryk
Skræddersyet hus
Medarbejdere under termosimulation for et hus
Medarbejder ved en fræsemaskine

Fra mekanisk bearbejdning med topmoderne fræsemaskiner, over værktøjsindsatse i det eksisterende stamværktøj til individuel udformning af individuelle huskomponenter: Vi tilbyder dig den perfekte proces til økonomisk implementering af din husvariant.

Elektronikhuse i forskellige farvevarianter

Elektronikhusene kan fremstilles i andre farver end standardfarverne, komplet eller som kombination af huselementer i forskellige farver. Realisering af din individuelle firmafarve sørger for størst mulig genkendelsesværdi.

Elektronikhus med digitalt tryk

Vi tilbyder dig den perfekte proces til en visuelt tiltalende og økonomisk realisering af dine krav: fra funktionelt tryk og påføring af dit kundelogo til fotorealistisk tryk.

Skræddersyet hus

For at foretage tilpasning til din individuelle løsning er det af og til nødvendigt at udskifte enkelte standardhusdele med kundespecifikke udgaver. Vi udvikler husdele efter dine ønsker og sætter dem sammen med de velkendte standardkomponenter.

Medarbejdere under termosimulation for et hus

Den høje pakningstæthed i elektronik kræver effektiv køling. Drag fordel af ekspertrådgivning, en intuitiv webplatform til termosimulering og kølelegemer, der kan integreres individuelt, lige fra de tidlige udviklingsstadier.

Mere om kølelegemer og termosimuleringer til huse

Betydningen af elektronikhuse stiger i takt med, at mere og mere elektronik skal pakkes ind. Huset giver kunden mulighed for at give sit elektroniske system en personlighed. Og denne genkendelighed er vigtigere end nogensinde for vores kunder.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, Vice President Business Unit DCS​
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse

Egner sig ideelt til en lang række applikationer Vores løsninger er lige så individuelle som dine applikationer: Drag fordel af huse, der er velegnede til brug i forskellige miljøer – fra bygninger til industri og udendørs anvendelse.

Person i logistik med display-holderen DCS
UCS-hus med display og holder
OCS-outdoor-huse på mast
Person i logistik med håndscanner
Outdoor-huse ECS med regndråber
Indbygningshuse til bæreskinne

Indbygningshuse til bæreskinner til styretavleanvendelser

Ud over fieldhuse tilbyder vi også et bredt udvalg af indbygningshuse til bæreskinner. De beskytter de indbyggede printkort, er nemme at montere på bæreskinner og tilvejebringer optimalt integrerede grænseflader til overførsel af signaler, data og effekt.