Solcellesystemløsning POS

POS til off-grid solenergisystemer

Pico Off-Grid System (POS) er en solcellepanelbaseret, robust løsning med flere effektklasser op til 190 Wp. Løsningen omfatter et hus, en stolpemontering og et solpanel. Til selvforsynende løsninger til brug i felten kan der tilføjes computere, kommunikationsenheder, batterier og meget mere.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653798
POS PANELFIX M - Holder
POS PANELFIX M - Holder
1653798

PV-modulbeslag til energi-selvforsynende systemer, vægmontage, egnet til paneler på ca. 40 ... 200 Wp, kompatibel med: POS-PV-Panel 75, 110 og 190, monteringssæt til mast Ø 48 mm ... 180 mm og forstærkningssæt til op til vindstyrke 10, materiale: rustfrit stål

NEW
Go to Product Detail Page for item 1653801
POS PANELFIX S - Holder
POS PANELFIX S - Holder
1653801

PV-modulbeslag til energi-selvforsynende systemer, vægmontage, egnet til paneler på ca. 10 ... 40 Wp, kompatibel med POS-PV-Panel 22, monteringssæt til mast Ø 48 mm ... 108 mm og forstærkningssæt til op til vindstyrke 10, materiale: rustfrit stål

Go to Product Detail Page for item 1587082
POS PV PANEL 22 - Solarmodul
POS PV PANEL 22 - Solarmodul
1587082

Solarmodul, Solcellepanel til Pico-off-grid-system med indbyggede Sunclix-stik, nominel effekt: 22 Wp, celleteknologi: monokrystallinsk PERC med virkningsgrad > 22 %, celleantal: 36, modulrammen: elokseret hulkammerprofilramme, bredde: 308 mm, højde: 417 mm

Dine fordele

  • Kan bruges i en lang række applikationer takket være internationale certificeringer
  • Hurtig idriftsættelse takket være enkel montering af hele systemet af én person
  • Holdbar takket være UV-stabiliseret hus og korrosionsfrit holder
  • Modstandsdygtig selv under kraftig mekanisk belastning
  • Højeffektive solarmoduler takket være monokrystallinsk celleteknologi
Solcellesystemløsning POS

Konfigurator til solcellesystemløsning POS

Pico-Off-Grid-systemet (POS) giver dig en enkel og sikker løsning til selvforsynende applikationer. Vælg fleksibelt mellem solcellepaneler med forskellige output. Montering på masten er en leg takket være det innovative beslag. Robuste huse beskytter din elektronik pålideligt - selv under barske forhold. Tilbehør, som f.eks. batteriholdere, giver dig mulighed for at tilpasse din applikation.

Oversigt over særlige egenskaber

Vi tilbyder dig det rigtige off-grid-system til din anvendelse. Her kan du se de tekniske funktioner.

Solcellesystemløsning POS

Mastdiameter 48 mm … 180 mm
Materiale til holder Rustfrit stål
Temperaturområde -40 °C ... +80 °C
Solcellepanelets hældningsvinkel 30° … 80°
Solcellemodul-teknologi 36/45 højtydende solceller, monokrystallinsk celleteknologi
Solcellepanelets effekt 22 Wp ... 190 Wp

Produktpræsentation i detaljer POS-løsningen er ideel til ukompliceret installation af energi-selvforsynende systemer op til en effektklasse på 190 Wp.

Interaktivt Image Map: Off-Grid solenergisystem
Korrosionsfri holder
Holderen er kendetegnet ved sin høje stabilitet og gode beskyttelse mod mekanisk belastning. Den er også velegnet til høje vindstyrker og forbliver korrosionsfri takket være det anvendte rustfrie stål (1.4301). Den innovative vinkeljustering giver også et optimalt energiudbytte.
Korrosionsfri holder
Omfattende tilslutningsteknik
POS-huset er allerede udstyret med de integrerede PV-tilslutningsstik SUNCLIX. Yderligere tilslutningsteknik med høj IP-beskyttelse er også tilgængelig. Vores tjenester omfatter både mekanisk bearbejdning og installation af tilslutningsteknikken – alt sammen fra en enkelt leverandør.
Omfattende tilslutningsteknik
Højeffektive solarmoduler
Vores solpaneler tilbyder et bredt effektområde på 22, 75, 110 og 190 Wp. Takket være den monokrystallinske celleteknologi opnår modulerne en effektivitet på 22 %. Derudover er panelerne allerede kablet med PV-tilslutningsstikkene SUNCLIX, så de er klar til tilslutning.
Højeffektive solarmoduler
Outdoor-huse med stor volumen
De certificerede huse af polycarbonat er lette og modstandsdygtige og beskytter din elektronik sikkert mod fugt, høj varme, UV-stråler og mekanisk belastning. Kunststofhusene med stor volumen kan tilpasses individuelt og kan udvides med tilbehør. De kan også bruges i krævende anvendelser.
Outdoor-huse med stor volumen
Vejrstation med måleteknologi beskyttet i robuste outdoor-huse

Solcellesystemløsning POS

Ideelt udstyret til off-grid-løsninger

Brug det PV-panelbaserede POS (Pico-off-grid-system) til at etablere selvforsynende systemer med flere effektklasser op til 190 Wp. Med det robuste hus og et stolpebeslag i rustfrit stål får du en pålidelig og holdbar løsning til at levere energi i fjerntliggende områder og krævende miljøer. Anvendelsesområderne omfatter registrering af miljødata, industrielle miljøer med høje krav og mange andre udendørs anvendelser.

FAQ

PV-modulholder POS-Panelfix
Solpanelets hældningsvinkel afhængigt af breddegraden
Solcellesystemløsning POS
PV-modulholder POS-Panelfix

Systemet blev med succes testet for stød med en kraft på 5G og vibrationer på op til 7,4 Hz med en amplitude på 0,15 mm. Vindbelastninger på op til 88 km/t (vindstyrke 8) blev med succes simuleret på systemet. En ekstra forstærkning giver endnu mere stabilitet ved belastninger op til vindstyrke 10. Modstanden afhænger af vægten af komponenterne i huset.

Solpanelets hældningsvinkel afhængigt af breddegraden

For at opnå optimal ydelse skal panelet installeres i en vinkel, der svarer til breddegraden på installationsstedet. Hvis du befinder dig på den nordlige halvkugle, skal du orientere solpanelet nøjagtigt mod syd. På samme måde skal du orientere solpanelet mod nord, hvis du befinder dig på den sydlige halvkugle. Yderligere detaljer kan findes i applikationsnoten, som kan findes i downloadområdet på siderne med produktdetaljer.

Solcellesystemløsning POS

Modulerne er designet til at minimere påvirkning fra delvis skygge. For at sikre maksimal effektivitet bør skygge dog så vidt muligt undgås.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.