POS PANELFIX M
-
Holder
1653798
PV-modulbeslag til energi-selvforsynende systemer, vægmontage, egnet til paneler på ca. 40 ... 200 Wp, kompatibel med: POS-PV-Panel 75, 110 og 190, monteringssæt til mast Ø 48 mm ... 180 mm og forstærkningssæt til op til vindstyrke 10, materiale: rustfrit stål
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Anbefaling | I download-området findes yderligere informationer samt detaljerede mål. |
| Monteringsvejledning | Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne i indlægssedlen før montering. Du kan finde indlægssedlen i downloadområdet. |
| Sikkerhedsforskrift | |
| Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Fare for at blive klemt på grund af bevægelige dele. Pas på ikke at anbringe dine hænder mellem de bevægelige dele under monteringen. Vi anbefaler, at du bruger sikkerhedshandsker. |
| Produkttype | Monteringstilbehør |
| Hustype | Outdoor-huse |
| Husserie | POS |
| Mål | 370 mm x 366,7 mm x 817,6 mm (Vinkelposition 30°, vær opmærksom på den tekniske tegning i downloadområdet) |
| 370 mm x 380,9 mm x 729,5 mm (Vinkelposition 80°, vær opmærksom på den tekniske tegning i downloadområdet) |
| Farve | sølvfarvet |
| Materiale Basisholder | Rustfrit stål |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Emballering | Kartonemballage |
| Varenummer | 1653798 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | ACFDCB |
| Produktnøgle | ACFDCB |
| GTIN | 4067923186934 |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 6,724 kg |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
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
POS POLEMOUNT SET 108 - Monteringstilbehør 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - Monteringstilbehør 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - Monteringstilbehør 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - Monteringstilbehør 1790329
-
POS PV PANEL 75 - Solarmodul 1587083
-
POS PV PANEL 110 - Solarmodul 1587085
-
POS PV PANEL 190 - Solarmodul 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - Monteringstilbehør 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Monteringstilbehør 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Monteringstilbehør 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Monteringstilbehør 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Monteringstilbehør 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Monteringstilbehør 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - Outdoor-huse 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Outdoor-huse 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Outdoor-huse 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Outdoor-huse 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Outdoor-huse 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Outdoor-huse 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Outdoor-huse 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - Outdoor-huse 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - Outdoor-huse 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - Outdoor-huse 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - Outdoor-huse 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - Outdoor-huse 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - Holder 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - Holder 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - Holder 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - Holder 1768077
-
TOOL-KIT STANDARD - Værktøjssæt 1212422
Dine fordele
Enkel montering af hele systemet ved 1 person
Rustfrit materiale til universel brug
Kompatibel med alle kommercielt tilgængelige paneler
Meget fleksibel i brug takket være innovative spændebånd
Holder pålideligt op til vindstyrke 10
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre