POS POLEMOUNT SET 180 - Monteringstilbehør
1790333

Fastgørelsessæt til mast Ø 75 mm ... 180 mm, kompatibel med: POS PANELFIX M og forstærkningssæt til op til vindstyrke 10, materiale: rustfrit stål

Produktdetaljer








Dine fordele

Enkel montering af hele systemet ved 1 person
Rustfrit materiale til universel brug
Kompatibel med alle kommercielt tilgængelige paneler
Meget fleksibel i brug takket være innovative spændebånd
Holder pålideligt op til vindstyrke 10