OCS HP 121006 TRANS - Elektronikhus
1471776

Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 12" x 10" x 6", inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: transparent, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV-stabiliseret

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Internationalt certificeret hussystem
Et specielt kunststof garanterer en sikker permanent drift
Beskytter mod indtrængen af vandstråler
Kan også modstå kraftig mekanisk belastning

Ofte stillede spørgsmål


Findes OCS-husene også i andre farver end lysegrå?

Ja, OCS-husene fås i flere farver. Den krævede mindste ordremængde (MOQ) for huse i specialfarver vil blive meddelt dig på forespørgsel.


Er der andre låsemekanismer end snaplåsen i plast?

Ja, på forespørgsel er der yderligere tre muligheder:
- snaplås i metal
- hængsel med to skruer
- fastskruet endeplade
Kontakt venligst vores servicecenter ved at indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og bruge kontaktformularen.


Er husene også tilgængelige i præfabrikerede versioner, som f.eks. standard M12?

Da huset er lavet af ren polycarbonat, skal huset altid fræses. Forudstempling er ikke mulig. Individuelle åbninger kan realiseres med fræsning. Vores servicecenter står til rådighed for forespørgsler om individuel behandling. Du skal blot indtaste w... Se mere

Da huset er lavet af ren polycarbonat, skal huset altid fræses. Forudstempling er ikke mulig. Individuelle åbninger kan realiseres med fræsning. Vores servicecenter står til rådighed for forespørgsler om individuel behandling. Du skal blot indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og benytte kontaktformularen.

Se mindre

Hvad betyder IP68 og IK10 i forbindelse med OCS-huset?

IP68 betyder, at OCS-huset med indbygget elektronik kan nedsænkes i vand på op til 2 meters dybde i maksimalt 24 timer. IK er en stødmodstandsgrad. Med IK10 kan huset modstå stødenergier på op til 20 joule (svarende til 5 kg fra en faldhøjde på 40 cm).


Bliver IP-beskyttelsen påvirket af installationen af tilslutningsteknikken?

Ja, det er altid hele systemets IP-beskyttelse, der gælder. Den laveste IP-kapslingsklasse bestemmer kapslingsklassen for hele systemet.


Kan jeg integrere en skærm i mit OCS-hus?

Ja, systemet er også meget fleksibelt i denne henseende. Det er muligt at integrere displayet direkte i endepladen såvel som i panelet. Hvis displayet er integreret i panelet og beskyttet af en gennemsigtig endeplade, bevarer huset sin høje kapslingsklasse IP68.


Hvilken tilslutningsteknik kan jeg benytte?

OCS-huset ummer rigelig plads til omfangsrige tilslutningsteknikker. Fra PV-tilslutningsstik (Sunclix) til klassiske RJ45-bøsninger kan mange forskellige tilslutningsteknikker integreres. Kontakt venligst vores servicecenter ved at indtaste webkoden ... Se mere

OCS-huset ummer rigelig plads til omfangsrige tilslutningsteknikker. Fra PV-tilslutningsstik (Sunclix) til klassiske RJ45-bøsninger kan mange forskellige tilslutningsteknikker integreres. Kontakt venligst vores servicecenter ved at indtaste webkoden #0685 i søgefeltet på vores hjemmeside og bruge kontaktformularen.

Se mindre