OCS HP 161408 TRANS
-
Outdoor-huse
1557796
Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: transparent, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV-stabiliseret
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Monteringsvejledning | Anvend kun de medfølgende skruer til at skrue komponenterne fast på hjørneindsatserne, monteringshætterne og huset. |
Anbefaling | For at bevare kapslingsklassen skal der i alle åbninger installeres egnede komponenter med mindst samme IP-kapslingsklasse. |
Anbefaling | I download-området findes yderligere informationer samt detaljerede mål. |
Bestillingsnøgle: | Fastgørelsesfødder, fastgørelsesplader, montageplader samt fastgørelse til mastmontering fås som tilbehør på lager, men er ikke inkluderet i leveringsomfanget. |
Produkttype | Komplet hus |
Hustype | Outdoor-huse |
Husserie | OCS |
Produktfamilie | OCS..1614.. |
Ventilationsåbning forefindesr | nej |
Batterirum | nej |
Målskitse |
|
Bredde | 410 mm |
Højde | 429 mm |
Dybde | 228 mm |
Printkorthul | 10 mm (Mulighed for mekanisk sikring på snaplåsen) |
Farve (Hus) | lysegrå (RAL 7035) |
Farve (Endeplade) | transparent |
Materiale Hus | PC-UV-stabiliseret |
Materiale Pakning | PUR |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Glødetrådstest | |
Testspecifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatur | 850 °C |
Indvirkningstid | 30 s |
Kapslingsklasse (IP-kode) | |
Testspecifikation | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
Omgivelser | |
Maks. IP-kode, der skal nås | IP69 |
Maks. NEMA-kode, der skal nås | 6P |
Slagstyrke | IK10 (ved -35 °C ... +40 °C) |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Typen af printkortfastgørelse | Forskruning |
Monteringstype | Mastmontage eller vægmontage |
Monteringsposition | vilkårlig |
Emballering | Kartonemballage |
Varenummer | 1557796 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ACFDBA |
Produktnøgle | ACFDBA |
GTIN | 4067923064539 |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4,86 kg |
Toldtarifnummer | 84879090 |
Oprindelsesland | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ECLASS-15.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
OCS PANEL 1614 PC - Montageplade 1562144
-
OCS VENT IP55 - Ventilationselement 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - Skruesæt 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - Skruesæt 1557900
-
OCS CORNER SET - Hjørnefastgørelse 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Skruetrækker 1212288
-
SF-PH 2-100 - Skruetrækker 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Trykudligningselement 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Møtrik 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kabelbinder 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - Kabelforskruning 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - Kabelforskruning 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - Møtrik 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - Lukkeskrue 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - Kabelforskruning 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - Kabelforskruning 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - Møtrik 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - Lukkeskrue 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - Montageramme 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - Beskyttelseslåg 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45-printkortstik 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45-stik 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - Apparatstik bagvæg 1409213
-
PRC COVER M - Beskyttelseskappe 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Koblingsstik 1017632
-
FT NUT M25 GY - Møtrik 1049832
-
PRC COVER F - Beskyttelseskappe 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - Printklemme 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - Apparatstik forvæg 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - Apparatstik forvæg 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - Printklemme 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - Beskyttelseskappe 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - Forskruning 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - Værktøjssæt 1212071
Dine fordele
Internationalt certificeret hussystem
Et specielt kunststof muliggør en sikker permanent drift
Beskytter mod indtrængen af vandstråler
Kan også modstå kraftig mekanisk belastning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre