OCS CORNER SET
-
Hjørnefastgørelse
1471789
Hjørneindsatser, sæt med 4 stk. inkl. skruer til alle husstørrelser, materiale: PC-ABS, farve: lysegrå
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
Anbefaling | I download-området findes yderligere informationer samt detaljerede mål. |
Monteringsvejledning | Anvend kun de medfølgende skruer til fastgørelsen. |
Produkttype | Hjørneindsatse |
Hustype | Outdoor-huse |
Husserie | OCS |
Status for vedligeholdelse af data | |
Artikelrevision | 00 |
Bredde | 25 mm |
Højde | 51 mm |
Dybde | 11 mm |
Farve | lysegrå (RAL 7035) |
Materiale () | Polycarbonat |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V2 |
Isolationsmaterialer | PC |
Overfladebeskaffenhed | ubehandlet |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Monteringstype | Skruemontage |
Emballering | PE-pose |
Varenummer | 1471789 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ACFDBZ |
Produktnøgle | ACFDBZ |
GTIN | 4063151880538 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 41,233 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 0,125 g |
Toldtarifnummer | 39269097 |
Oprindelsesland | EE |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27182702 |
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811 |
Kompatible produkter
-
-
OCS HP 080604 TRANS - Outdoor-huse 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Outdoor-huse 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Outdoor-huse 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Outdoor-huse 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Outdoor-huse 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Outdoor-huse 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Outdoor-huse 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Outdoor-huse 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Outdoor-huse 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Outdoor-huse 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Outdoor-huse 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Skruesæt 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Montageplade 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Montageplade 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Montageplade 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Montageplade 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Montageplade 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Montageplade 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Monteringstilbehør 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Monteringstilbehør 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Monteringstilbehør 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Monteringstilbehør 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Monteringstilbehør 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Monteringstilbehør 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Vægholder 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Vægholder 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Vægholder 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Vægholder 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Vægholder 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Vægholder 1562133
-
OCS FOOT SET - Vægholder 1471777
-
SF-PHSL 2-100 S-VDE - Skruetrækker 1212698
-
SF-PH 2-100 - Skruetrækker 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Skruetrækker 1212288
Dine fordele
Internationalt certificeret hussystem
Et specielt kunststof garanterer en sikker permanent drift
Beskytter mod indtrængen af vandstråler
Kan også modstå kraftig mekanisk belastning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre