OCS CORNER SCREW SET - Skruesæt
1521845

Monteringsskrue, sæt med 4 stk., fastgørelse af monteringsplade eller printkort på hjørneindsats, fladhovedet PH1-kærv, UNF 10-32-fingevind, længde: 10 mm, materiale: rustfrit stål

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Internationalt certificeret hussystem
Et specielt kunststof garanterer en sikker permanent drift
Beskytter mod indtrængen af vandstråler
Kan også modstå kraftig mekanisk belastning