OCS POLEFIX 1816 - Monteringstilbehør
1562153

Fastgørelse på mast Ø 60 mm ... 140 mm, komplet sæt til et hus 18" x 16", materiale: stål

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

Internationalt certificeret hussystem
Et specielt kunststof muliggør en sikker permanent drift
Beskytter mod indtrængen af vandstråler
Kan også modstå kraftig mekanisk belastning