SF-SOCKET SET 47 - Værktøjssæt
1200292

Topnøglesæt 1/4", 47 dele, 1/4"-skifteskralde, 48 tænder med lynaflåsning, 1/4"-forlængere 50 mm og 100 mm, 1/4"-skruehåndtag, 1/4" bøjelig forlænger 150 mm, 1/4"-kardanled, 1/4" T-greb
2 x 1/4"-bitadapter, 13 riflede 1/4"-toppe SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 riflede topbits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x kærv 4, 5,5, 7 mm, vinkelstiftnøgle Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, brud- og slagfast kunststofkuffert med lukkeklap i metal

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Robust kuffert til sikker opbevaring
Skraldenøglemekanisme med 48 tænder gør det muligt at arbejde med stor nøjagtighed, også under trange arbejdsforhold.
Fremstillet i krom-vanadium-stål med henblik på lang levetid
Solidt 1/4" skruesæt med omfattende udstyr
Optimal kraftoverførsel uden beskadigelse af skruehovedet takket være særlige flankegeometrier