Aktiveringsværktøj, til alle 2,5 - 4,0 mm2 fjederkrafttilslutninger
Skruetrækkere og batteridrevne skruetrækkere
Skruetrækkerne i SCREWFOX-produktfamilien er afstemt efter et stort antal forskellige skruer. Det gælder især produkterne i vores rækkeklemmesortiment. Skruetrækkernes ergonomisk formede greb gør det muligt at overføre de nødvendige momenter med en afmålt kraftanstrengelse. Justerbare skruetrækkere med moment og batteridrevne skruetrækkere afrunder produktprogrammet.
Aktiveringsværktøj, til alle 1,5 mm2 fjederkrafttilslutninger fra PT 1,5/S og FT 1,5/S
Stikbit til montering af sensor-/aktuatorkabler med M12-stik og af konfektionerbare M12-stik, med gevindring i diameteren 15 mm, til 4 mm sekskantdrev
Stikbit til montering af M8-stik med gevind på langs og en gevindringdiameter på 10 mm, til 4 mm sekskantdrev
Skruebit, kærv, trinslebet, E6,3-1/4" drev, til prøvestikbøsninger, størrelse: 0,6 x 3,5 x 50 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruetrækker, kærv, trindelt, til prøvestikbøsninger, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, kærv, trindelt, til prøvestikbøsninger, størrelse: 0,9 x 6,5 x 175 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, kærv, VDE isoleret, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Drejemomentskruetrækker, med forudindstillet drejemoment på 0,4 Nm og 4 mm sekskantdrev til M12 stik
Skruebit, kærv, E6,3-1/4" drev, størrelse: 0,6 x 3,5 x 70 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Dine fordele
- Lang levetid: Specialhærdede og tempererede drev
- Høj grad af momentoverførsel via særlig tokomponent-grebsgeometri
- Solid på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med meget forskellige drev og størrelser, batteridrevne- eller manuelle momentskruetrækkere - Phoenix Contact har det passende skrueværktøj klar til dig. Nyd godt af de smarte features i vores skruetrækkere:
SCREWFOX-skruetrækker under anvendelse i styreskabet
SCREWFOX-skrueværktøj
Skruetrækkerne er afstemt optimalt til skrue- og klemmeskakter.
Tokomponentgreb og ergonomisk udformede håndtag garanterer et optimalt greb og forhindrer, at arbejdet trætter.
VDE-skruetrækker
VDE-skruetrækker
Hvordan opnår du maksimal adgang i skrue-- og klemmeskakter? Ret enkelt: Med den nye, slanke VDE-skruetrækker.
Isoleringen rager ikke ud, da den er anbragt i klingeskaftet. Således kan du montere og tilslutte klemmerne sikkert i henhold til VDE-normer.
Præcist tilspændingsmoment
Præcist tilspændingsmoment
Det fint justerbare trindelte tilspændingsmoment skaber en optimal tilpasning til de forskellige skruestørrelser og garanterer altid ensartede tilspændingsmomenter. De bløde komponenter i håndtaget er skridsikre og muliggør overførsel af høje momenter.
Batteridreven skruetrækker SF-ASD 16
Meget nøjagtig batteridreven skruetrækker
Den batteridrevne skruetrækker SF-ASD 16 er en praktisk partner til tilslutning af ledninger på skrueforbindelser. I lige eller vinklet position kan du anvende batteriskruetrækkeren på steder med begrænset plads. Tilspændingsindstillingen med 16 trin, med integreret højre-/venstregangskontakt i håndtaget muliggør en komfortabel og variabel alsidighed af skrueanvendelser.