Betjeningsværktøj, til ST-klemmer, VDE-isoleret, med slank isolation integreret i klingen, egner sig også som kærvskruetrækker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækkere og batteridrevne skruetrækkere
Skruetrækkerne i SCREWFOX-produktfamilien er afstemt efter et stort antal forskellige skruer. Det gælder især produkterne i vores rækkeklemmesortiment. Skruetrækkernes ergonomisk formede greb gør det muligt at overføre de nødvendige momenter med en afmålt kraftanstrengelse. Justerbare skruetrækkere med moment og batteridrevne skruetrækkere afrunder produktprogrammet.
Adapter-bit, til TSD-M...drejemomentværktøj, E6,3-1/4" drev, med 4 mm sekskant til optagelse af SAC-bits
Betjeningsværktøj, til ST-klemmer, egner sig også som kærvskruetrækker, størrelse: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Drejemomentskruetrækker, nøjagtighed efter EN ISO 6789, kan indstilles fra 0,3 ‑ 1,2 Nm
Skruebit, plus-minus PZ/kærv, E6,3-1/4" drev, størrelse: PZ 2 x 70 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Stikbit til montering af konfektionerbare M12-stik med riller i diameteren 20 mm, til 4 mm sekskantdrev
Drejemomentskruetrækker, med forudindstillet drejemoment på 0,2 Nm og 4 mm sekskantdrev til M8 stik
Skruebit, kærv, E6,3-1/4" drev, størrelse: 0,6 x 3,5 x 70 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruetrækker, kærv (laserbehandlet), størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Drejemomentskruetrækker, nøjagtighed efter EN ISO 6789, kan indstilles fra 1,2 ‑ 3 Nm
Dine fordele
- Lang levetid: Specialhærdede og tempererede drev
- Høj grad af momentoverførsel via særlig tokomponent-grebsgeometri
- Solid på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med meget forskellige drev og størrelser, batteridrevne- eller manuelle momentskruetrækkere - Phoenix Contact har det passende skrueværktøj klar til dig. Nyd godt af de smarte features i vores skruetrækkere:
SCREWFOX-skruetrækker under anvendelse i styreskabet
SCREWFOX-skrueværktøj
Skruetrækkerne er afstemt optimalt til skrue- og klemmeskakter.
Tokomponentgreb og ergonomisk udformede håndtag garanterer et optimalt greb og forhindrer, at arbejdet trætter.
VDE-skruetrækker
VDE-skruetrækker
Hvordan opnår du maksimal adgang i skrue-- og klemmeskakter? Ret enkelt: Med den nye, slanke VDE-skruetrækker.
Isoleringen rager ikke ud, da den er anbragt i klingeskaftet. Således kan du montere og tilslutte klemmerne sikkert i henhold til VDE-normer.
Præcist tilspændingsmoment
Præcist tilspændingsmoment
Det fint justerbare trindelte tilspændingsmoment skaber en optimal tilpasning til de forskellige skruestørrelser og garanterer altid ensartede tilspændingsmomenter. De bløde komponenter i håndtaget er skridsikre og muliggør overførsel af høje momenter.
Batteridreven skruetrækker SF-ASD 16
Meget nøjagtig batteridreven skruetrækker
Den batteridrevne skruetrækker SF-ASD 16 er en praktisk partner til tilslutning af ledninger på skrueforbindelser. I lige eller vinklet position kan du anvende batteriskruetrækkeren på steder med begrænset plads. Tilspændingsindstillingen med 16 trin, med integreret højre-/venstregangskontakt i håndtaget muliggør en komfortabel og variabel alsidighed af skrueanvendelser.