Batteriskruemaskinesæt i kuffert, inkl. batteri, oplader 100 - 240 V, 2 bit, 2-trins gear, højre-/venstregang og 16 trins kobling op til 450 o/min., sekskant-lyntilslutning.
Skruetrækkere og batteridrevne skruetrækkere
Skruetrækkerne i SCREWFOX-produktfamilien er afstemt efter et stort antal forskellige skruer. Det gælder især produkterne i vores rækkeklemmesortiment. Skruetrækkernes ergonomisk formede greb gør det muligt at overføre de nødvendige momenter med en afmålt kraftanstrengelse. Justerbare skruetrækkere med moment og batteridrevne skruetrækkere afrunder produktprogrammet.
Skruetrækker, plus-minus PZ/kærv, VDE isoleret, størrelse: PZ 1 x 80, 2-komponentengreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, kærv, VDE isoleret, størrelse: 0,4 x 2,5 x 80 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, kærv, VDE isoleret, størrelse: 0,6x3,5x100 mm, 2-komponentengreb, med rullebeskyttelse
Oplader, til 100 ... 240 V netspænding, batteriregistrering og parametertest, kort opladningstid, kortslutningssikker, fejltilslutningssikker, driftstilstandsvisning
Skruetrækker, krydskærv PH, VDE isoleret, størrelse: PH 1 x 80 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Batteriskruemaskinesæt i kuffert, inkl. batteri, 2-trins gear, højre-/venstregang og 16-trins kobling op til 450 omdr./min., sekskant-lyntilslutning.
Batteridreven skruetrækker, inkl. batteri 1,5 Ah, højre-/venstreløb, kobling i 21 trin, op til 600 o/min, 6,3 mm sekskant-lyntilslutningsborepatron, drejningsmoment kan indstilles fra 0,3 Nm ... 4,4 Nm
Spændenøgle, til frigørelse og fastspænding af QUICKON-kappemøtrikken, nøglebredde 15 mm
Skruetrækker, krydskærv PH, VDE isoleret, størrelse: PH 2 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Dine fordele
- Lang levetid: Specialhærdede og tempererede drev
- Høj grad af momentoverførsel via særlig tokomponent-grebsgeometri
- Solid på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med meget forskellige drev og størrelser, batteridrevne- eller manuelle momentskruetrækkere - Phoenix Contact har det passende skrueværktøj klar til dig. Nyd godt af de smarte features i vores skruetrækkere:
SCREWFOX-skruetrækker under anvendelse i styreskabet
SCREWFOX-skrueværktøj
Skruetrækkerne er afstemt optimalt til skrue- og klemmeskakter.
Tokomponentgreb og ergonomisk udformede håndtag garanterer et optimalt greb og forhindrer, at arbejdet trætter.
VDE-skruetrækker
VDE-skruetrækker
Hvordan opnår du maksimal adgang i skrue-- og klemmeskakter? Ret enkelt: Med den nye, slanke VDE-skruetrækker.
Isoleringen rager ikke ud, da den er anbragt i klingeskaftet. Således kan du montere og tilslutte klemmerne sikkert i henhold til VDE-normer.
Præcist tilspændingsmoment
Præcist tilspændingsmoment
Det fint justerbare trindelte tilspændingsmoment skaber en optimal tilpasning til de forskellige skruestørrelser og garanterer altid ensartede tilspændingsmomenter. De bløde komponenter i håndtaget er skridsikre og muliggør overførsel af høje momenter.
Batteridreven skruetrækker SF-ASD 16
Meget nøjagtig batteridreven skruetrækker
Den batteridrevne skruetrækker SF-ASD 16 er en praktisk partner til tilslutning af ledninger på skrueforbindelser. I lige eller vinklet position kan du anvende batteriskruetrækkeren på steder med begrænset plads. Tilspændingsindstillingen med 16 trin, med integreret højre-/venstregangskontakt i håndtaget muliggør en komfortabel og variabel alsidighed af skrueanvendelser.