Skruebit, sekskant, E6,3-1/4" drev, størrelse: Hex 2,5 x 89 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruetrækkere og batteridrevne skruetrækkere
Skruetrækkerne i SCREWFOX-produktfamilien er afstemt efter et stort antal forskellige skruer. Det gælder især produkterne i vores rækkeklemmesortiment. Skruetrækkernes ergonomisk formede greb gør det muligt at overføre de nødvendige momenter med en afmålt kraftanstrengelse. Justerbare skruetrækkere med moment og batteridrevne skruetrækkere afrunder produktprogrammet.
Universal-bitholder, E6,3-1/4" drev, med automatisk aflåsning, enhåndsbetjening, magnetisk, egnet til bits efter DIN 3126 C 6,3 og E 6,3
Skruetrækker, kærv PZ, VDE isoleret, størrelse: PZ 1 x 80 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, kærv PZ, VDE isoleret, størrelse: PZ 2 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Drejemomentskruetrækker, med forudindstillet drejemoment på 2,0 Nm og 4 mm sekskantdrev til lyntilslutningens møtrik
Sæt med bit-skruetrækkere med hurtigskiftepatron,
89 mm lange kærv-/krydskærv-/Hex-/Torx®-bits, 17 dele, i bælte-foldetaske, indhold: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89
Skruetrækker, krydskærv PH, VDE isoleret, størrelse: PH 0 x 80 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækkersæt, Torx®, VDE-isoleret, 6 dele, inkl. rack, indhold: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100
Stikbit til montering af 7/8"-stik med gevindring i diameteren 25 mm, til 4 mm sekskantdrev
Vinkelnøglesæt, Torx, metrisk, TX 8, 9, 10, 15, 20, 25; 27, 30, 40 mm, 9 dele, BlackLaser-overflade, i praktisk holder
Dine fordele
- Lang levetid: Specialhærdede og tempererede drev
- Høj grad af momentoverførsel via særlig tokomponent-grebsgeometri
- Solid på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med meget forskellige drev og størrelser, batteridrevne- eller manuelle momentskruetrækkere - Phoenix Contact har det passende skrueværktøj klar til dig. Nyd godt af de smarte features i vores skruetrækkere:
SCREWFOX-skruetrækker under anvendelse i styreskabet
SCREWFOX-skrueværktøj
Skruetrækkerne er afstemt optimalt til skrue- og klemmeskakter.
Tokomponentgreb og ergonomisk udformede håndtag garanterer et optimalt greb og forhindrer, at arbejdet trætter.
VDE-skruetrækker
VDE-skruetrækker
Hvordan opnår du maksimal adgang i skrue-- og klemmeskakter? Ret enkelt: Med den nye, slanke VDE-skruetrækker.
Isoleringen rager ikke ud, da den er anbragt i klingeskaftet. Således kan du montere og tilslutte klemmerne sikkert i henhold til VDE-normer.
Præcist tilspændingsmoment
Præcist tilspændingsmoment
Det fint justerbare trindelte tilspændingsmoment skaber en optimal tilpasning til de forskellige skruestørrelser og garanterer altid ensartede tilspændingsmomenter. De bløde komponenter i håndtaget er skridsikre og muliggør overførsel af høje momenter.
Batteridreven skruetrækker SF-ASD 16
Meget nøjagtig batteridreven skruetrækker
Den batteridrevne skruetrækker SF-ASD 16 er en praktisk partner til tilslutning af ledninger på skrueforbindelser. I lige eller vinklet position kan du anvende batteriskruetrækkeren på steder med begrænset plads. Tilspændingsindstillingen med 16 trin, med integreret højre-/venstregangskontakt i håndtaget muliggør en komfortabel og variabel alsidighed af skrueanvendelser.