Bit-skruetrækker, med 1/4" hurtigskiftepatron, greblængde 119 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse, passer til bits efter DIN 3126-C 6,3 og E 6,3 / ISO 1173, magnetisk
Skruetrækkere og batteridrevne skruetrækkere
Skruetrækkerne i SCREWFOX-produktfamilien er afstemt efter et stort antal forskellige skruer. Det gælder især produkterne i vores rækkeklemmesortiment. Skruetrækkernes ergonomisk formede greb gør det muligt at overføre de nødvendige momenter med en afmålt kraftanstrengelse. Justerbare skruetrækkere med moment og batteridrevne skruetrækkere afrunder produktprogrammet.
Skruebit, sekskant, E6,3-1/4" drev, størrelse: Hex 3 x 50 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruebit, sekskant, E6,3-1/4" drev, størrelse: Hex 2,5 x 50 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Stikbit til montering af sensor-/aktuatorkabler med M12-stik og af konfektionerbare M12-stik, med sekskantgevind med nøglebredde 14 mm, med 4 mm sekskantdrev
Skruebit, Torx®, E6,3-1/4" drev, størrelse: TX 10 x 50 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruebit, kærv, E6,3-1/4" drev, størrelse: 0,8 x 4,0 x 70 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruetrækker, Torx® med boring, TX 20 x 100, 2-komponentgreb
Skruetrækker, krydskærv PH (laserbehandlet), ikke isoleret, størrelse: PH 3 x 150 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Reserve-batteri, 1,5 Ah, litium-ioner, til SF-ASD 21 batteriskruetrækker
Skruetrækker, kærv, størrelse: 0,6 x 3,5 x 200 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Dine fordele
- Lang levetid: Specialhærdede og tempererede drev
- Høj grad af momentoverførsel via særlig tokomponent-grebsgeometri
- Solid på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med meget forskellige drev og størrelser, batteridrevne- eller manuelle momentskruetrækkere - Phoenix Contact har det passende skrueværktøj klar til dig. Nyd godt af de smarte features i vores skruetrækkere:
SCREWFOX-skruetrækker under anvendelse i styreskabet
SCREWFOX-skrueværktøj
Skruetrækkerne er afstemt optimalt til skrue- og klemmeskakter.
Tokomponentgreb og ergonomisk udformede håndtag garanterer et optimalt greb og forhindrer, at arbejdet trætter.
VDE-skruetrækker
VDE-skruetrækker
Hvordan opnår du maksimal adgang i skrue-- og klemmeskakter? Ret enkelt: Med den nye, slanke VDE-skruetrækker.
Isoleringen rager ikke ud, da den er anbragt i klingeskaftet. Således kan du montere og tilslutte klemmerne sikkert i henhold til VDE-normer.
Præcist tilspændingsmoment
Præcist tilspændingsmoment
Det fint justerbare trindelte tilspændingsmoment skaber en optimal tilpasning til de forskellige skruestørrelser og garanterer altid ensartede tilspændingsmomenter. De bløde komponenter i håndtaget er skridsikre og muliggør overførsel af høje momenter.
Batteridreven skruetrækker SF-ASD 16
Meget nøjagtig batteridreven skruetrækker
Den batteridrevne skruetrækker SF-ASD 16 er en praktisk partner til tilslutning af ledninger på skrueforbindelser. I lige eller vinklet position kan du anvende batteriskruetrækkeren på steder med begrænset plads. Tilspændingsindstillingen med 16 trin, med integreret højre-/venstregangskontakt i håndtaget muliggør en komfortabel og variabel alsidighed af skrueanvendelser.