Betjeningsværktøj, til ST-klemmer, isoleret, egner sig også som kærvskruetrækker, størrelse: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækkere og batteridrevne skruetrækkere
Skruetrækkerne i SCREWFOX-produktfamilien er afstemt efter et stort antal forskellige skruer. Det gælder især produkterne i vores rækkeklemmesortiment. Skruetrækkernes ergonomisk formede greb gør det muligt at overføre de nødvendige momenter med en afmålt kraftanstrengelse. Justerbare skruetrækkere med moment og batteridrevne skruetrækkere afrunder produktprogrammet.
Skruetrækker, kærv, størrelse: 0,5 x 3,0 x 80 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, plus-minus PH/kærv, VDE isoleret, størrelse: PH 2 x 100, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, Torx®, VDE isoleret, TX 10 x 80, 2-komponentgreb
Skruetrækker, kærv, VDE isoleret, størrelse: 1,2 x 8,0 x 175 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Topnøglesæt 1/4", 47 dele, 1/4"-skifteskralde, 48 tænder med lynaflåsning, 1/4"-forlængere 50 mm og 100 mm, 1/4"-skruehåndtag, 1/4" bøjelig forlænger 150 mm, 1/4"-kardanled, 1/4" T-greb
2 x 1/4"-bitadapter, 13 riflede 1/4"-toppe SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 riflede topbits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x kærv 4, 5,5, 7 mm, vinkelstiftnøgle Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, brud- og slagfast kunststofkuffert med lukkeklap i metal
Stikbit til montering af sensor-/aktuatorkabler med M12-stik og af konfektionerbare M12-stik, med gevindring i diameteren 16 mm, til 4 mm sekskantdrev
Skruebit, kærv, E6,3-1/4" drev, størrelse: 0,5 x 3,0 x 50 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruetrækker, kærv, VDE isoleret, størrelse: 0,6x3,5x100 mm, 2-komponentengreb, med rullebeskyttelse
Spændenøgle, til frigørelse og fastspænding af QUICKON-kappemøtrikken, nøglebredde 19 mm
Dine fordele
- Lang levetid: Specialhærdede og tempererede drev
- Høj grad af momentoverførsel via særlig tokomponent-grebsgeometri
- Solid på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med meget forskellige drev og størrelser, batteridrevne- eller manuelle momentskruetrækkere - Phoenix Contact har det passende skrueværktøj klar til dig. Nyd godt af de smarte features i vores skruetrækkere:
SCREWFOX-skruetrækker under anvendelse i styreskabet
SCREWFOX-skrueværktøj
Skruetrækkerne er afstemt optimalt til skrue- og klemmeskakter.
Tokomponentgreb og ergonomisk udformede håndtag garanterer et optimalt greb og forhindrer, at arbejdet trætter.
VDE-skruetrækker
VDE-skruetrækker
Hvordan opnår du maksimal adgang i skrue-- og klemmeskakter? Ret enkelt: Med den nye, slanke VDE-skruetrækker.
Isoleringen rager ikke ud, da den er anbragt i klingeskaftet. Således kan du montere og tilslutte klemmerne sikkert i henhold til VDE-normer.
Præcist tilspændingsmoment
Præcist tilspændingsmoment
Det fint justerbare trindelte tilspændingsmoment skaber en optimal tilpasning til de forskellige skruestørrelser og garanterer altid ensartede tilspændingsmomenter. De bløde komponenter i håndtaget er skridsikre og muliggør overførsel af høje momenter.
Batteridreven skruetrækker SF-ASD 16
Meget nøjagtig batteridreven skruetrækker
Den batteridrevne skruetrækker SF-ASD 16 er en praktisk partner til tilslutning af ledninger på skrueforbindelser. I lige eller vinklet position kan du anvende batteriskruetrækkeren på steder med begrænset plads. Tilspændingsindstillingen med 16 trin, med integreret højre-/venstregangskontakt i håndtaget muliggør en komfortabel og variabel alsidighed af skrueanvendelser.