Batteriskruetrækkersæt i kuffert, inkl. to batterier, ladeapparat 230 V, 3 bits, 2-trins motor, højre-, venstreløb og kobling i 21 trin op til 600 U/min, sekskant-, lyntilslutningsborepatron, integreret lygte, beskyttelseskappe mod uønsket justering af drejemomenter.
Skruetrækkere og batteridrevne skruetrækkere
Skruetrækkerne i SCREWFOX-produktfamilien er afstemt efter et stort antal forskellige skruer. Det gælder især produkterne i vores rækkeklemmesortiment. Skruetrækkernes ergonomisk formede greb gør det muligt at overføre de nødvendige momenter med en afmålt kraftanstrengelse. Justerbare skruetrækkere med moment og batteridrevne skruetrækkere afrunder produktprogrammet.
Skruetrækkersæt, kærv/krydskærv-Pozidriv®, VDE-isoleret, 6 dele, inkl. rack
Skruetrækkersæt, kærv/krydskærv-Pozidriv®, 6 dele, inkl. rack
Skruetrækker, krydskærv PZ (laserbehandlet), ikke isoleret, størrelse: PZ 1 x 80 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruebit, krydskærv PZ, E6,3-1/4" drev, størrelse: PZ 2 x 70 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruebit, krydskærv PZ, E6,3-1/4" drev, størrelse: PZ 1 x 70 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruebit, sekskant, E6,3-1/4" drev, størrelse: Hex 4 x 50 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Vinkelnøglesæt, Hex, metrisk, nøglebredde 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 og 10 mm, med kuglehoved, mat forkromet, 9 dele, i praktisk holder
Bit-skruetrækkersæt med hurtigskiftepatron, 89 mm lange kærv-/krydskærv- (PZ og PH)/ Hex/Torx®-bits, 17 dele, i bælte-foldetaske, indhold: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89
Skruebit, sekskant med kuglehoved, E6,3-1/4" drev, størrelse: Hex 5 x 89 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Dine fordele
- Lang levetid: Specialhærdede og tempererede drev
- Høj grad af momentoverførsel via særlig tokomponent-grebsgeometri
- Solid på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med meget forskellige drev og størrelser, batteridrevne- eller manuelle momentskruetrækkere - Phoenix Contact har det passende skrueværktøj klar til dig. Nyd godt af de smarte features i vores skruetrækkere:
SCREWFOX-skruetrækker under anvendelse i styreskabet
SCREWFOX-skrueværktøj
Skruetrækkerne er afstemt optimalt til skrue- og klemmeskakter.
Tokomponentgreb og ergonomisk udformede håndtag garanterer et optimalt greb og forhindrer, at arbejdet trætter.
VDE-skruetrækker
VDE-skruetrækker
Hvordan opnår du maksimal adgang i skrue-- og klemmeskakter? Ret enkelt: Med den nye, slanke VDE-skruetrækker.
Isoleringen rager ikke ud, da den er anbragt i klingeskaftet. Således kan du montere og tilslutte klemmerne sikkert i henhold til VDE-normer.
Præcist tilspændingsmoment
Præcist tilspændingsmoment
Det fint justerbare trindelte tilspændingsmoment skaber en optimal tilpasning til de forskellige skruestørrelser og garanterer altid ensartede tilspændingsmomenter. De bløde komponenter i håndtaget er skridsikre og muliggør overførsel af høje momenter.
Batteridreven skruetrækker SF-ASD 16
Meget nøjagtig batteridreven skruetrækker
Den batteridrevne skruetrækker SF-ASD 16 er en praktisk partner til tilslutning af ledninger på skrueforbindelser. I lige eller vinklet position kan du anvende batteriskruetrækkeren på steder med begrænset plads. Tilspændingsindstillingen med 16 trin, med integreret højre-/venstregangskontakt i håndtaget muliggør en komfortabel og variabel alsidighed af skrueanvendelser.