Skruebit, sekskant, E6,3-1/4" drev, størrelse: Hex 5 x 50 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruetrækkere og batteridrevne skruetrækkere
Skruetrækkerne i SCREWFOX-produktfamilien er afstemt efter et stort antal forskellige skruer. Det gælder især produkterne i vores rækkeklemmesortiment. Skruetrækkernes ergonomisk formede greb gør det muligt at overføre de nødvendige momenter med en afmålt kraftanstrengelse. Justerbare skruetrækkere med moment og batteridrevne skruetrækkere afrunder produktprogrammet.
Skruebit, sekskant, E6,3-1/4" drev, størrelse: Hex 8 x 50 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruetrækker, kærv, VDE isoleret, størrelse: 0,6 x 2,5 x 80 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, krydskærv PH (laserbehandlet), ikke isoleret, størrelse: PH 2 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruebit, plus-minus PH/kærv, E6,3-1/4" drev, størrelse: PH 2 x 70 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174
Skruetrækker, plus-minus PZH/kærv, VDE isoleret, størrelse: PZ 1 x 80, 2-komponentengreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, kærv (laserbehandlet), størrelse: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, kærv, størrelse: 0,4 x 2,0 x 60 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruebit, sekskant, E6,3-1/4" drev, størrelse: Hex 4 x 89 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruetrækker, Torx®, VDE isoleret, TX 20 x 80, 2-komponentgreb
Dine fordele
- Lang levetid: Specialhærdede og tempererede drev
- Høj grad af momentoverførsel via særlig tokomponent-grebsgeometri
- Solid på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med meget forskellige drev og størrelser, batteridrevne- eller manuelle momentskruetrækkere - Phoenix Contact har det passende skrueværktøj klar til dig. Nyd godt af de smarte features i vores skruetrækkere:
SCREWFOX-skruetrækker under anvendelse i styreskabet
SCREWFOX-skrueværktøj
Skruetrækkerne er afstemt optimalt til skrue- og klemmeskakter.
Tokomponentgreb og ergonomisk udformede håndtag garanterer et optimalt greb og forhindrer, at arbejdet trætter.
VDE-skruetrækker
VDE-skruetrækker
Hvordan opnår du maksimal adgang i skrue-- og klemmeskakter? Ret enkelt: Med den nye, slanke VDE-skruetrækker.
Isoleringen rager ikke ud, da den er anbragt i klingeskaftet. Således kan du montere og tilslutte klemmerne sikkert i henhold til VDE-normer.
Præcist tilspændingsmoment
Præcist tilspændingsmoment
Det fint justerbare trindelte tilspændingsmoment skaber en optimal tilpasning til de forskellige skruestørrelser og garanterer altid ensartede tilspændingsmomenter. De bløde komponenter i håndtaget er skridsikre og muliggør overførsel af høje momenter.
Batteridreven skruetrækker SF-ASD 16
Meget nøjagtig batteridreven skruetrækker
Den batteridrevne skruetrækker SF-ASD 16 er en praktisk partner til tilslutning af ledninger på skrueforbindelser. I lige eller vinklet position kan du anvende batteriskruetrækkeren på steder med begrænset plads. Tilspændingsindstillingen med 16 trin, med integreret højre-/venstregangskontakt i håndtaget muliggør en komfortabel og variabel alsidighed af skrueanvendelser.