Skruetrækker, Torx® med boring, TX 10 x 80, 2-komponentgreb
Skruetrækkere og batteridrevne skruetrækkere
Skruetrækkerne i SCREWFOX-produktfamilien er afstemt efter et stort antal forskellige skruer. Det gælder især produkterne i vores rækkeklemmesortiment. Skruetrækkernes ergonomisk formede greb gør det muligt at overføre de nødvendige momenter med en afmålt kraftanstrengelse. Justerbare skruetrækkere med moment og batteridrevne skruetrækkere afrunder produktprogrammet.
Skruetrækker, Torx®, VDE isoleret, TX 25 x 100, 2-komponentgreb
Skruetrækkersæt, beskyttelsesisolation integreret i skaftet, kærv / Kreuz-Phillips / Kombi-Profil, Pozidriv®+kærv (plus-minus), VDE-isoleret, 7-tlg, inkl. rack, sæt indeholder følgende artikel: 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 125, PH1 x 80, PH2 x 100, PZSL 1 x 80, PZSL 2 x 100
Skruetrækker, krydskærv PZ (laserbehandlet), isoleret, størrelse: PZ 1 x 80 mm, 2-komponentgreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, Torx®, VDE isoleret, TX 15 x 80, 2-komponentgreb
Skruetrækker, plus-minus PZ/kærv, VDE isoleret, størrelse: PZ 2 x 100, 2-komponentengreb, med rullebeskyttelse
Skruetrækker, kærv, med slagkappe, med sekskantnøglehjælp til gaffel- og ringnøgler, størrelse: 1,6 x 10 x 175 mm, 2-komponentgreb
Skruebit, krydskærv PH, E6,3-1/4" drev, størrelse: PH 3 x 70 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruebit, krydskærv PZ, E6,3-1/4" drev, størrelse: PZ 3 x 70 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Skruebit, kærv, E6,3-1/4" drev, størrelse: 1,0 x 5,5 x 50 mm, sejhærdet, passer til holder efter DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Dine fordele
- Lang levetid: Specialhærdede og tempererede drev
- Høj grad af momentoverførsel via særlig tokomponent-grebsgeometri
- Solid på grund af komponenter og råstoffer i høj kvalitet
- Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram
Hvad enten det skal være bits, skruetrækkere med meget forskellige drev og størrelser, batteridrevne- eller manuelle momentskruetrækkere - Phoenix Contact har det passende skrueværktøj klar til dig. Nyd godt af de smarte features i vores skruetrækkere:
SCREWFOX-skruetrækker under anvendelse i styreskabet
SCREWFOX-skrueværktøj
Skruetrækkerne er afstemt optimalt til skrue- og klemmeskakter.
Tokomponentgreb og ergonomisk udformede håndtag garanterer et optimalt greb og forhindrer, at arbejdet trætter.
VDE-skruetrækker
VDE-skruetrækker
Hvordan opnår du maksimal adgang i skrue-- og klemmeskakter? Ret enkelt: Med den nye, slanke VDE-skruetrækker.
Isoleringen rager ikke ud, da den er anbragt i klingeskaftet. Således kan du montere og tilslutte klemmerne sikkert i henhold til VDE-normer.
Præcist tilspændingsmoment
Præcist tilspændingsmoment
Det fint justerbare trindelte tilspændingsmoment skaber en optimal tilpasning til de forskellige skruestørrelser og garanterer altid ensartede tilspændingsmomenter. De bløde komponenter i håndtaget er skridsikre og muliggør overførsel af høje momenter.
Batteridreven skruetrækker SF-ASD 16
Meget nøjagtig batteridreven skruetrækker
Den batteridrevne skruetrækker SF-ASD 16 er en praktisk partner til tilslutning af ledninger på skrueforbindelser. I lige eller vinklet position kan du anvende batteriskruetrækkeren på steder med begrænset plads. Tilspændingsindstillingen med 16 trin, med integreret højre-/venstregangskontakt i håndtaget muliggør en komfortabel og variabel alsidighed af skrueanvendelser.