Indeholdt i sættet, 1: håndgreb; kærvbit: 1,0 x 5,5 x 89 mm; Hex-bit: 3,0 x 89 mm; 4,0 x 89 mm; 5,0 x 89 mm; krydskærv PH-bit: 1 x 89 mm; 2 x 89 mm; 3 x 89 mm; Torx®-bit (med boring): 10 x 89 mm; 15 x 89 mm; 20 x 89 mm; 25 x 89 mm; 30 x 89 mm
SF-M SET 2
-
Værktøjssæt
1212756
Sæt med bit-skruetrækkere med hurtigskiftepatron,
89 mm lange kærv-/krydskærv-/Hex-/Torx®-bits, 17 dele, i bælte-foldetaske, indhold: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Udstyret med de mest anvendte skruebits.
Bitskruetrækker-sæt, pakket i praktisk bæltetaske