POS PANELFIX S - Holder
1653801

PV-modulbeslag til energi-selvforsynende systemer, vægmontage, egnet til paneler på ca. 10 ... 40 Wp, kompatibel med POS-PV-Panel 22, monteringssæt til mast Ø 48 mm ... 108 mm og forstærkningssæt til op til vindstyrke 10, materiale: rustfrit stål

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Dine fordele

Enkel montering af hele systemet ved 1 person
Rustfrit materiale til universel brug
Kompatibel med alle kommercielt tilgængelige paneler
Meget fleksibel i brug takket være innovative spændebånd
Holder pålideligt op til vindstyrke 10