POS POLEMOUNT SET 108 - Monteringstilbehør
1790330

Fastgørelsessæt til mast Ø 48 mm ... 108 mm, kompatibel med: POS PANELFIX S/M og forstærkningssæt til op til vindstyrke 10, materiale: rustfrit stål

Produktdetaljer








Dine fordele

Enkel montering af hele systemet ved 1 person
Rustfrit materiale til universel brug
Kompatibel med alle kommercielt tilgængelige paneler
Meget fleksibel i brug takket være innovative spændebånd
Holder pålideligt op til vindstyrke 10