POS POLEMOUNT SHIM 108 - Monteringstilbehør
1790327

Forstærkningssæt til ekstra stabilitet af PV-modulmonteringer, op til vindstyrke 10, mast Ø 48 mm ... 108 mm, kompatibel med: POS PANELFIX S, POS POLEMOUNT SET 108, materiale: rustfrit stål

Produktdetaljer








Dine fordele

Enkel montering af hele systemet ved 1 person
Rustfrit materiale til universel brug
Kompatibel med alle kommercielt tilgængelige paneler
Meget fleksibel i brug takket være innovative spændebånd
Holder pålideligt op til vindstyrke 10