OCS HP 100806 GY7035 - Elektronikhus
1471773

Outdoor-hus, farve: lysegrå, dimensioner: 10" x 8" x 6", inkl. hjørneindsatser, endepladepropper, skruer, endeplade: lysegrå, snaplås af kunststof, materiale: PC-UV stabiliseret

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Internationalt certificeret hussystem
Et specielt kunststof garanterer en sikker permanent drift
Beskytter mod indtrængen af vandstråler
Kan også modstå kraftig mekanisk belastning