Multilysleder, passiv, ufleksibel, Cylinderhoved, stråleflade: plan, antal indikatorer: 1, (1 række, 1 kolonne), deling: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <10 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)
Tilbehør og HMI-komponenter til elektronikhuse
Med UTA-bæreskinneadapterne monteres enheder såsom strømforsyninger og sensor-/aktuatorbokse på standardbæreskinner. Den korrosionsbeskyttede metaludførelse sikrer en lang levetid og giver et sikkert hold også under ekstreme belastninger. Bæreskinneadaptere danner et pålideligt fundament for en professionel integrering af enheder i styreskabet.
Universal-bæreskinneadapter, til montering af apparater
Universal-bæreskinneadapter, til montering af apparater
Universal-bæreskinneadapter, til montering af apparater
Universal-bæreskinneadapter, til montering af apparater
Universal-bæreskinneadapter, til montering af apparater
Montageplade, til montering af apparater størrelse 0
Signallampe 10 mm med SMD-LED 5 mm (farve RGB) til montage til vægtykkelser fra 1,5 mm. Hus sort af polycarbonat (UL 94-V0) med 4 åbne ledningsender 94 mm fortinnet, vandtæt IP68 (EN 60529)
Montageplade, til montering af apparater størrelse 0
Folietastatur til BC 107,6 og BC 161,6, selvklæbende, sølvkontrolteknologi, 4 taster, 2 farver, 7-polet klemøsken, deling: 1,0 mm, kan designes individuelt i online-konfiguratoren
Dine fordele
- Optimalt udstyr og supplerende dele til dine elektronikhuse
- Skræddersyede systemløsninger bl.a. gennem forskellige farvevarianter og mål
- Kombinationer af displays og folietastaturer er mulige
Nyheder inden for apparattilslutningsteknik
Som førende producent af tilslutningsstik og elektronikhuse arbejder Phoenix Contact konstant på at udvikle nye løsninger til de stigende krav, der stilles til industri- og infrastrukturapplikationer.
Udforsk vores nye apparattilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt samt de alsidige elektronikhuse.
Alsidigt tilbehør for høj funktionalitet
Bæreskinneadapter
Bæreskinneadapter
Bæreskinneadaptere er den rigtige løsning til sikker installation af komponenter uden standardiseret fastgørelsesfod, transformatorer eller voluminøse elementer på bæreskinnen.
- Bæreskinneadapter af formstøbt zink
- Maksimal fleksibilitet ved positionering af apparaterne takket være montageboringerne
- Spar plads med eksakt passende adaptere i forskellige bredder og længder
Displays
Displays
Displays til elektronikhuse giver funktionsorienterede visningsløsninger med billedskærmsdiagonaler fra 2,4 til 15 tommer. De kan anvendes i både mobile og stationære elektronikhusanvendelser.
- Kontrastfyldte LCD-displays samt TFT-farvedisplays
- Enkel og tidsbesparende integration i elektronikhuse
- Kan anvendes i temperaturområder fra -20 °C til 70 °C
- Touchdisplays leveres ved henvendelse
- Displayholderne fås i forskellige farvevarianter
Folietastaturer
Folietastaturer
Stadig flere elektronikhuse indeholder folietastaturer. Vores produktprogram kan nemt integreres i elektronikhuse fra Phoenix Contact.
- Enkel og tidsbesparende integration i elektronikhuse
- Forskellige størrelser og farver til individuelt tilpasset komponentdesign
- Kundespecifikke layouts ved henvendelse
Lysleder
Lysleder
Mere plads til det væsentlige: Lysledere muliggør pladsbesparende udførelse af statusvisninger til elektronikhuse.
- Enkle, optiske status- og diagnosevisninger
- Horisontale og vertikale udgaver til runde eller firkantede statusvisninger
- Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
- Høj fleksibilitet takket være udførelser fra 1- til 40-dobbelte visninger
- Takket være lysledere er det ikke nødvendigt med ekstra printkort til lysdioderne
Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen
Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.