Værd at vide
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
Tilbehør til elektronikhuse
EM-MP 70 - Montageplade
EM-MP 70
-
Montageplade
2942742
Montageplade, til montering af apparater størrelse 0
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Monteringstilbehør
Hustype
DIN-skinneadapter
Husserie
EM-MP
Konstruktion
Flad udgave, 70 mm bred
Mål
Målskitse
Bredde
70 mm
Længde
74,5 mm
Materialeangivelser
Farve (Hus)
grøn (RAL 6021)
Materiale Hus
PC (fiberforstærket)
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C
Varedata
Varenummer
2942742
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
ACGEAA
Produktnøgle
ACGEAA
GTIN
4017918099435
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
31,3 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
30,38 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,323 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Lysleder
Folietastaturer
Produkthjælp