Lysleder

Go to Product Detail Page for item 2202313
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Lysleder
2202313

Multilysleder, passiv, ufleksibel, Cylinderhoved, stråleflade: plan, antal indikatorer: 1, (1 række, 1 kolonne), deling: 5,08 mm, ESD-beskyttelse: <10 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)

Go to Product Detail Page for item 1474359
HS LC-D5SP-8,5 - Lysleder
HS LC-D5SP-8,5 - Lysleder
1474359

Enkeltlysleder, passiv, ufleksibel, Linsehoved, stråleflade: sfærisk, antal indikatorer: 1, (1 række, 1 kolonne), længde: 8,5 mm, ESD-beskyttelse: <4 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)

Go to Product Detail Page for item 1474367
HS LC-D3,2CS-45 - Lysleder
HS LC-D3,2CS-45 - Lysleder
1474367

Enkeltlysleder, passiv, ufleksibel, Undersænket hoved, stråleflade: plan, antal indikatorer: 1, (1 række, 1 kolonne), længde: 45 mm, ESD-beskyttelse: <4 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)

Go to Product Detail Page for item 2202532
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lysleder
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Lysleder
2202532

Multilysleder med overstrålingsbeskyttelse, passiv, ufleksibel, Linsehoved, stråleflade: sfærisk, antal indikatorer: 16, (4 rækker, 4 kolonner), deling: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)

Go to Product Detail Page for item 2202321
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lysleder
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Lysleder
2202321

Multilysleder med overstrålingsbeskyttelse, passiv, ufleksibel, Linsehoved, stråleflade: sfærisk, antal indikatorer: 20, (4 rækker, 5 kolonner), deling: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)