Folietastatur til BC 107,6 og BC 161,6, selvklæbende, sølvkontrolteknologi, 4 taster, 2 farver, 7-polet klemøsken, deling: 1,0 mm, kan designes individuelt i online-konfiguratoren
Folietastaturer
Folietastatur til ICS25x100, selvklæbende, sølvkontrolteknologi, 4 taster, 2 farver, 5-polet klemøskner, deling: 1,0 mm, gennemsigtigt vindue til 0,96" TFT-display
Folietastatur til ICS25x122, selvklæbende, sølvkontrolteknologi, 4 taster, 2 farver, 5-polet klemøskner, deling: 1,0 mm, gennemsigtigt vindue til 0,96" TFT-display
Folietastatur selvklæbende i sølvledeteknik, 12 taster, høj prægning, 3 farver, tilslutningskabel: 100,5 mm, med crimp-bøsning female deling 2,54 mm, anvendelsestemperatur: -20 °C til 70 °C
Folietastatur til BC 107,6 og BC 161,6, selvklæbende, sølvkontrolteknologi, 6 taster, 2 farver, 7-polet klemøsken, deling: 1,0 mm, kan designes individuelt i online-konfiguratoren
Folietastatur selvklæbende, kobberledeteknik, 4 taster, høj prægning, 4 farver, tilslutningskabel: 47,3 mm, deling 1,0 mm, anvendelsestemperatur: 0 °C ... 45 °C
Folietastatur selvklæbende i sølvledeteknik, 28 taster, høj prægning, 4 farver, tilslutningskabel: 124 mm, med crimp-bøsning female deling 2,54 mm, anvendelsestemperatur: -20 °C til 70 °C
Folietastatur selvklæbende, sølvledeteknik, 6 taster, høj prægning, 4 farver, tilslutningskabel: 50 mm, deling 1,0 mm anvendelsestemperatur: -20 °C til 70 °C
Folietastatur selvklæbende i sølvledeteknik, 45 taster, høj prægning, 4 farver, tilslutningskabel: 77 mm, med crimp-bøsning female deling 2,54 mm, anvendelsestemperatur: -20 °C til 70 °C
Folietastatur selvklæbende i sølvledeteknik, 12 taster, høj prægning, 3 farver, tilslutningskabel: 88,5 mm, med crimp-bøsning female deling 2,54 mm, anvendelsestemperatur: -20 °C til 70 °C