Tilbehør til elektronikhuse
UTA 89 - DIN-skinneadapter
UTA 89
-
DIN-skinneadapter
2853970
Universal-bæreskinneadapter, til montering af apparater
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
DIN-skinneadapter
Hustype
DIN-skinneadapter
Produktfamilie
UTA
Konstruktion
Forberedte monteringshuller, integreret snaplåsfod
Mål
Bredde
52 mm
Højde
89 mm
Dybde
9,6 mm
Materialeangivelser
Materiale hus
Zinkstøbegods
Miljø- og levetidsbetingelser
Vibrationstest
Testspecifikation
DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Frekvens
10 - 150 - 10 Hz
Sweep-hastighed
1 oktav/min
Amplitude
0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Acceleration
5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Testvarighed pr. akse
2,5 h
Testretninger
X-, Y- og Z-akse
Chokudøvelse
Testspecifikation
DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Chokform
Halvt sinusformet
Acceleration
30g
Chokvarighed
18 ms
Antal chok pr. retning
3
Testretninger
X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Montage
Monteringstype
Bæreskinnemontering
Varedata
Varenummer
2853970
Pakningsenhed
5 Stk.
Minimum bestillingsmængde
5 Stk.
Salgsnøgle
ACGEAD
Produktnøgle
ACGEAD
GTIN
4017918190286
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
104,8 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
105,15 g
Toldtarifnummer
79070000
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,984 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Lysleder
Folietastaturer
Produkthjælp