Tilbehør til elektronikhuse

Tilbehør og HMI-komponenter til elektronikhuse

Med UTA-bæreskinneadapterne monteres enheder såsom strømforsyninger og sensor-​​/aktuatorbokse på ​standardbæreskinner. ​De​n korrosionsbeskyttede metaludførelse sikrer en lang levetid og giver et sikkert hold også under ekstreme belastninger. ​Bæreskinneadaptere danner et pålideligt fundament for en professionel integrering af enheder i styreskabet.

Go to Product Detail Page for item 1393207
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lysleder
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - Lysleder
1393207

Multilysleder med overstrålingsbeskyttelse, passiv, ufleksibel, Linsehoved, stråleflade: sfærisk, antal indikatorer: 3, (3 rækker, 1 kolonne), deling: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)

Go to Product Detail Page for item 1474368
HS LC-D5CS-8,5 - Lysleder
HS LC-D5CS-8,5 - Lysleder
1474368

Enkeltlysleder, passiv, ufleksibel, Undersænket hoved, stråleflade: plan, antal indikatorer: 1, (1 række, 1 kolonne), længde: 8,5 mm, ESD-beskyttelse: <4 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)

Go to Product Detail Page for item 1474363
HS LC-D3,2PL-45 - Lysleder
HS LC-D3,2PL-45 - Lysleder
1474363

Enkeltlysleder, passiv, ufleksibel, Cylinderhoved, stråleflade: plan, antal indikatorer: 1, (1 række, 1 kolonne), længde: 45 mm, ESD-beskyttelse: <4 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)

Dine fordele

  • Optimalt udstyr og supplerende dele til dine elektronikhuse
  • Skræddersyede systemløsninger bl.a. gennem forskellige farvevarianter og mål
  • Kombinationer af displays og folietastaturer er mulige
Nyheder inden for apparattilslutningsteknik fra Phoenix Contact

Nyheder inden for apparattilslutningsteknik

Som førende producent af tilslutningsstik og elektronikhuse arbejder Phoenix Contact konstant på at udvikle nye løsninger til de stigende krav, der stilles til industri- og infrastrukturapplikationer.

Udforsk vores nye apparattilslutningsteknik til overførsel af signaler, data og effekt samt de alsidige elektronikhuse.

Alsidigt tilbehør for høj funktionalitet

Tilbehør til elektronikhuse
Eksakt passende folietastaturer
Let integrerbare folietastaturer med forskellige størrelser og farver
Eksakt passende folietastaturer
Afstemte huse
Nem installation takket være huset, der er specielt designet til folietastaturer og skærme
Afstemte huse
Kontrastrige displays
Kontrastrige TFT-displays med ekstra fastgørelsesmateriale til indbygning i elektronikhuse
Kontrastrige displays
Foliekabel i tilstrækkelig længde
Sikker og bekvem montage med foliekabler i passende længde
Foliekabel i tilstrækkelig længde
Batterihus, der kan tilpasses
Mere fleksibilitet til strømnetuafhængig energiforsyning takket være batterihuset, der kan tilpasses
Batterihus, der kan tilpasses
Bæreskinneadapter

Bæreskinneadapter

Bæreskinneadapter

Bæreskinneadaptere er den rigtige løsning til sikker installation af komponenter uden standardiseret fastgørelsesfod, transformatorer eller voluminøse elementer på bæreskinnen.

  • Bæreskinneadapter af formstøbt zink
  • Maksimal fleksibilitet ved positionering af apparaterne takket være montageboringerne
  • Spar plads med eksakt passende adaptere i forskellige bredder og længder
Displays

Displays

Displays

Displays til elektronikhuse giver funktionsorienterede visningsløsninger med billedskærmsdiagonaler fra 2,4 til 15 tommer. De kan anvendes i både mobile og stationære elektronikhusanvendelser.

  • Kontrastfyldte LCD-displays samt TFT-farvedisplays
  • Enkel og tidsbesparende integration i elektronikhuse
  • Kan anvendes i temperaturområder fra -20 °C til 70 °C
  • Touchdisplays leveres ved henvendelse
  • Displayholderne fås i forskellige farvevarianter
Folietastaturer

Folietastaturer

Folietastaturer

Stadig flere elektronikhuse indeholder folietastaturer. Vores produktprogram kan nemt integreres i elektronikhuse fra Phoenix Contact.

  • Enkel og tidsbesparende integration i elektronikhuse
  • Forskellige størrelser og farver til individuelt tilpasset komponentdesign
  • Kundespecifikke layouts ved henvendelse
Lysleder

Lysleder

Lysleder

Mere plads til det væsentlige: Lysledere muliggør pladsbesparende udførelse af statusvisninger til elektronikhuse.

  • Enkle, optiske status- og diagnosevisninger
  • Horisontale og vertikale udgaver til runde eller firkantede statusvisninger
  • Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
  • Høj fleksibilitet takket være udførelser fra 1- til 40-dobbelte visninger
  • Takket være lysledere er det ikke nødvendigt med ekstra printkort til lysdioderne
E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.