HS LC-D5CS-8,5
-
Lysleder
1474368
Enkeltlysleder, passiv, ufleksibel, Undersænket hoved, stråleflade: plan, antal indikatorer: 1, (1 række, 1 kolonne), længde: 8,5 mm, ESD-beskyttelse: <4 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Lysledere er tilpasset optimalt til elektronikhuse
Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
ESD-sikkerhed
Bearbejdning af huse kan ske efter ønske
Muliggør nemme, optiske status- og diagnosevisninger