Værd at vide
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
Industrial AI
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
Tilbehør til elektronikhuse
EM-MP 45N - Montageplade
EM-MP 45N
-
Montageplade
2943712
Montageplade, til montering af apparater størrelse 0
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Monteringstilbehør
Hustype
DIN-skinneadapter
Konstruktion
Flad udgave, 45 mm bred
Mål
Målskitse
Bredde
45 mm
Længde
68 mm
Materialeangivelser
Farve (Hus)
grøn (RAL 6021)
Materiale Hus
PC (fiberforstærket)
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 105 °C
Varedata
Varenummer
2943712
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
ACGEAA
Produktnøgle
ACGEAA
GTIN
4017918081263
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
15,77 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
15,77 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,244 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søgt
Lysleder
Folietastaturer
Produkthjælp