HS LCA-RGB-10X5-L - Signaliseringslampe
1082299

Signallampe 10 mm med SMD-LED 5 mm (farve RGB) til montage til vægtykkelser fra 1,5 mm. Hus sort af polycarbonat (UL 94-V0) med 4 åbne ledningsender 94 mm fortinnet, vandtæt IP68 (EN 60529)

Produktdetaljer








Kompatible produkter