Tomt MCS-hus

Tomt MCS-hus til sensor- og IIoT-applikationer

Tomt MCS-hus er en allrounder, der tilbyder mere end bare plads. Med dette kunststofhus tilbyder Phoenix Contact et modulært Monitoring Case System (MCS) til en lang række elektronik inden for industri og bygningsteknik. Det tomme hus er imponerende på alle niveauer: fra den hurtige installation af printkortet og den enkle montering til den nemme vedligeholdelse af enheden.

Dine fordele

  • Praktisk betjening: Endepladen bliver siddende på huset, og du har hænderne fri
  • Nem installation: alsidig installation af huset uden værktøj
  • Sikker drift: Universel anvendelse af huset i mange applikationer takket være IP40- og IP65/IP67-kapslingsklasserne
  • Nem onlinekonfiguration: Et byggeklodssystem giver dig mulighed for at skabe dit ønskede hus med blot et par klik
  • Optimeret printkortinstallation: Husets skrå kant gør det muligt at installere printkortet næsten vandret
Konfigurator til det tomme MCS-hus

Konfigurator til tomme huse til sensor- og IIoT-applikationer

Konfigurér det ønskede hus fra modulsystemet Monitoring Case System til din sensor eller IIoT-applikation. Vælg bl.a. IP-kapslingsklasse, husstørrelse, afdækningsvarianter og farve.

Hænderne fri til vigtige ting Det innovative elektronikhus, der giver mere end bare plads: Monitoring Case System (MCS)

Tekniker med Monitoring Case System (MCS)

Oversigt over særlige egenskaber

MCS (Monitoring Case System) er et elektronisk hus, der imødekommer tendensen til øget netværkstilslutning af enheder inden for industri og bygningsautomatisering. Få fordel af variabiliteten i dette tomme kunststofhus.

MCS-elektronikhuse

Husstørrelser Tre størrelser i to IP-varianter hver: IP40 og IP65/67 (desuden med tætning og DAE)
Temperaturområde -40 °C til +85 °C
Materiale PA med GF (UL94 V0)
Farver Lysegrå (RAL 7035), afdækninger fås også i gul (RAL 1018), blå (RAL 5015) og sort (RAL 9005)
Stødmodstand IK07
Gratis vareprøve
Udfør test af Monitoring Case System (MCS)

Vil du gerne se og teste MCS' tomme huse? Bestil din gratis vareprøve. Og bliv overbevist om den nemme integrering af printkort og den fleksible anvendelighed af dette kunststofhus.

Bestil vareprøvepakke
Bestilling af vareprøve af det tomme hus i MCS-serien

Overblik over husene i MCS-serien

Interaktivt Image Map: huse i serien MCS
Mulighed for ekstra plombering
Beskyttelse mod uautoriseret åbning takket være ekstra plomberingsmulighed
Mulighed for ekstra plombering
Individuel tilpasning
Huse, der kan tilpasses individuelt med print- og mærkningsmuligheder samt mekanisk bearbejdning af enheder iht. nye markedskrav
Individuel tilpasning
Forskellige funktioner til afdækninger
Forskellige ramme- og afdækningsvarianter gør det muligt at realisere forskellige funktioner, fra enkel mærkning til mekanisk beskyttelse.
Forskellige funktioner til afdækninger
Valgfri adapterplade til forskellige fastgørelser
Direkte vægmontering eller montering på mast, rør, aluminiumsprofil, indbygningsdåse eller bæreskinne takket være valgfri adapterplade
Valgfri adapterplade til forskellige fastgørelser
Forskellige størrelser og IP-varianter
Valg af forskellige størrelser i to IP-varianter hver (IP40 og IP65/67)
Forskellige størrelser og IP-varianter

Overblik over dine fordele Monitoring Case System er en allrounder. Den er imponerende med hensyn til brugervenlighed, bestykning, tilpasning, vedligeholdelse og modstandsdygtighed.

MCS-elektronikhuse
Åbent tomt MCS-hus
Elektronikhuse MCS
MCS-industrihuse
Printkortinstallation til MCS-elektronikhus til sensorapplikationer og IIoT-applikationer
MCS-elektronikhuse

Elektronikhusene fås i IP40- eller IP65/IP67-versioner, der passer til den pågældende applikation. Det betyder, at selv udfordrende krav inden for bygningsteknik eller industri kan opfyldes.

Åbent tomt MCS-hus

Huset er nemt at bruge takket være designdetaljer som de specielle hængsler, der også kan eftermonteres. Når de er installeret, kan huset åbnes i flere fag. Endepladen forbliver tilsluttet, og hænderne er fri.

Elektronikhuse MCS

Huset kan monteres på mange forskellige måder. Takket være den valgfri kombination med en adapterplade kan elektronikhuset klikkes sikkert fast på både aluminiumsprofiler, indbygningsbokse, master eller vægge samt på bæreskinner uden brug af værktøj.

MCS-industrihuse

Byggeklodssystemet gør det muligt at skræddersy huse. Forskellige faktorer som IP-kapslingsklasse, størrelse, farve og afdækningsvarianter kan vælges i konfiguratoren. Huset suppleres med ekstra tilbehør.

Til konfiguratoren for MCS-huset
Printkortinstallation til MCS-elektronikhus til sensorapplikationer og IIoT-applikationer

Husets skrå kant gør det muligt at montere printkortet næsten vandret. Formonterede tilslutningsstik glider gennem husets boringer. Positiv effekt: Tilslutningsteknikken kan forsegles godt på den høje sidevæg. Grundfladen kan her bruges næsten fuldt ud til printkortet.

Monitoring Case System (MCS) som en allrounder

Eksperttjek til MCS tomme huse

Produktchef Lisa Picherer forklarer fordelene ved det innovative elektronikhus fra MCS-serien (Monitoring Case System) i detaljer. Hun forklarer de aspekter af det nye tomme hus, som både apparatproducenter og installatører kan drage fordel af.

E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse

FAQ Nogle spørgsmål kan besvares på forhånd. Se vores FAQ om dette.

Mand med spørgsmålstegn over hovedet
Mand med spørgsmålstegn over hovedet
Mand med spørgsmålstegn over hovedet
Mand med spørgsmålstegn over hovedet
Mand med spørgsmålstegn over hovedet
Mand med spørgsmålstegn over hovedet

Den faste tætning sikrer korrekt lukning. Desuden bliver forseglingen siddende på huset og går ikke tabt.

Mand med spørgsmålstegn over hovedet

Trykudligningselementet er allerede formonteret i IP67/IP65-husvarianterne.

Mand med spørgsmålstegn over hovedet

Huset kan monteres på vægge, master, aluminiumsprofiler eller endda på bæreskinner. En valgfri adapterplade gør dette muligt.

Mand med spørgsmålstegn over hovedet

Montering udføres uden værktøj. Dette låser huset fast på adapterpladen. Du kan også fastgøre huset med skruer (kan bestilles separat). Ved afmontering fjernes de anvendte skruer om nødvendigt, og låseanordningerne løftes ud via fordybningerne på adapterpladen ved hjælp af f.eks. en skruetrækker.

Mand med spørgsmålstegn over hovedet

Byggeklodssystemet giver dig mulighed for at sammensætte dine egne skræddersyede huse. Flere RAL-farver er tilgængelige. Forskellige rammevarianter og andet tilbehør kan også kombineres på mange forskellige måder. Forhør dig om yderligere kundespecifikke tilpasninger.

Mere om kundespecifikke elektronikhuse