De robuste elektronikhuse ECS er velegnede til væg- og mastmontering. De muliggør enkel integrering af printkort med tykkelserne 1,59 mm og 2,38 mm. Desuden fås huset også i en ventileret udgave. Den integrerede manipulationsbeskyttelse forhindrer uberettiget adgang.
Tomt hus til væg- eller mastmontering, grå 7042, modulært elektronikhus med frontplade, til anvendelser udendørs, kapslingsklasse: IP66/IP67/IP68/IP69, bredde: 97 mm, højde: 87 mm, dybde: 42 mm, printkortflade: 4100 mm2