Konfiguratorer til elektronikhuse Lav dit eget skræddersyede elektronikhus til bæreskinnen eller til brug i periferien. Vælg den ønskede serie og en passende underdel. Fuldend dit valg med de tilpassede komponenter - og dit ønskehus er klart.

Konfigurator til indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse

Indbygningshuse til bæreskinner til styretavleanvendelser

Fuld fleksibilitet mht. form, farve og funktion: Indbygningshuse til bæreskinne beskytter de indbyggede printkort, er nemme at montere på bæreskinner og giver optimalt integrerede grænseflader til overførsel af signaler, data og effekt.

Modulære elektronikhuse i ICS-serien

Modulære huse fra ICS-serien til IoT-anvendelser

Konfigurér din ICS-husløsning til IoT-applikationer, og vælg mellem en række forskellige Push-in- og skruetilslutningsteknologier. Antenne-, USB- eller RJ45-forbindelser kan nemt integreres takket være ekstra tilbehør. Forberedte displays og tastaturer samt kølelegemer muliggør sofistikerede applikationer. Du kan også bruge den online termiske simulering til en termisk analyse, når du har afsluttet konfigurationen.

Modulære elektronikhuse i BC-serien

Modulære huse fra BC-serien til bygningsautomation

Har du brug for elektroniske enheder til fremtidsorienterede applikationer inden for bygningsautomatisering? – Du kan sammensætte din egen skræddersyede husløsning ved hjælp af konfiguratoren. Der fås husstørrelser i et normkonformt DIN 43880-design med en modulbredde på mellem 35,6 og 161,6 mm. Du kan også drage fordel af den alsidige printkorttilslutningsteknik. Betjeningselementer som touchdisplays og tastaturer samt DIN-skinne busforbindere øger fleksibiliteten.

Multifunktionelle elektronikhuse i serien ME-IO

Multifunktionelle huse fra ME-IO-serien til styringer og I/O-moduler

Komplekse styringer og I/O-moduler kræver høje dataoverførselshastigheder. ME-IO-husene muliggør næsten 200 poler med Push-in fronttilslutningsteknologi i et kompakt konstruktion i én enhed. Derudover sørger DIN-skinne busforbindere for effektiv modulkommunikation. Skræddersyede løsninger kan implementeres ved hjælp af signalindikatorer og betjeningselementer som f.eks. displays.

Modulære elektronikhuse i ME MAX-serien

Modulære huse fra ME MAX-serien i fleksibel skivekonstruktion

ME MAX-husets skivekonstruktion gør det muligt at maksimere printkortfladen. Det giver dig mulighed for at bruge mange slags tilslutningsteknik med op til 120 poler pr. modul. Samtidig giver de enkelte husskiver mulighed for fleksible modulbredder fra 12,5 til 90 mm. Busstik og andet tilbehør sikrer større fleksibilitet i dine applikationer.

Modulære elektronikhuse i serien ME

Modulære huse fra ME-serien i monteringsvenlig bægerform

Vil du tilslutte op til 120 poler til ét modul?– Ud fra en række husstørrelser og husoverdele kan du vælge den rigtige konfiguration af ME-huset for dig. Du kan også bruge et busstik til at etablere kommunikation med andre moduler på bæreskinnen.

Multifunktionelle elektronikhuse i serien ME-PLC

Multifunktionelle ME-PLC-huse til styringer

ME-PLC-husene har god plads til installationer og en stor bestykningsflade til printkort. Forskellige præfabrikerede fronttilslutningsmoduler med op til 36 poler og RJ45-tilslutningsstik er tilgængelige. Store dataoverførsler kan opnås med DIN-skinne busforbindere med op til 50 poler. Husendeplader til nem integration af signalindikatorer og displays fuldender din enhed.

Basiselektronikhus i EH-serien

Basishuse til universelle anvendelser i serien EH

Syv modulbredder, to modulhøjder, tre typer husdæksler, mere end 100 kombinationsmuligheder: Sammensæt dit eget skræddersyede hus ud fra dette sortiment. Forskellige printkortorienteringer og -arrangementer er mulige. Takket være den integrerede tilslutningsteknik, der kan vælges frit, kan hele systemer af huse realiseres i et ensartet design.

Modulprofilhuse fra UM-PRO-serien for højere temperaturbestandighed

Modulprofilhuse fra UM-PRO-serien for højere temperaturbestandighed

Stor frihed i printkortudvikling af dine enheder: Modulprofilhuset UM-PRO giver dig et åbent designprincip, tilpassede monteringspositioner til printkortet og fleksible længder fra 3 til 200 cm. Det gør det nemt at realisere store apparatkoncepter. Takket være det anvendte materiale kan den endda bruges i ekstreme temperaturområder.

Modulprofilhuse i serierne UM-BASIC/UM-PRO

Modulprofilhuse fra UM-BASIC-serien til individuelle printkortstørrelser

Har du brug for stor frihed i udviklingen af printkort til dine enheder? – Modulprofilhuset UM-BASIC giver dig et åbent designprincip, skræddersyede monteringspositioner til printkortet og fleksible længder fra 3 til 200 cm. Det betyder, at selv store apparatkoncepter kan realiseres.

Fieldhuse til udendørs anvendelse

Uanset om det er stationære visningsenheder, robuste outdoor-enheder eller Embedded Systems: Fieldhuse med høj kapslingsklasse er velegnede til talrige anvendelsesområder som f.eks. bygningsautomatisering, logistik eller køretøjsteknik.

Universalhuse i UCS-serien

Universalhuse i serien UCS til Embedded Systems

Konfigurér UCS-huset ved hjælp af byggeklodssystemet. De forskellige husstørrelser og det brede udvalg af fastgørelses- og monteringsmuligheder sikrer sammen med tilbehøret smarte løsninger til Embedded System-applikationer. Integrerede kølelegemer muliggør kraftfulde og termisk krævende applikationer.Du kan også bruge online termisk simulering til en termisk analyse, når du har afsluttet konfigurationen.

Tomt hus i MCS-serien

Tomt MCS-hus til sensor- og IIoT-applikationer

Takket være kapslingsklasser fra IP40 til IP67 er Monitoring Case System ideelt til brug i felten. Med dette tomme hus fra MCS-serien kan du vælge din perfekte løsning blandt tre størrelser og mange rammevarianter. Valgfrit tilbehør giver dig mulighed for at montere dem forskellige steder.

Outdoor-huse i ECS-serien

Outdoor-huse i ECS-serien til barske anvendelsesbetingelser

Barske omgivelsesbetingelser kræver robuste huse. Outdoor-huse fra ECS-serien giver ideel beskyttelse mod støv, snavs og vand takket være kapslingsklasser fra IP6X til IP69K. De modulære elektronikhuse, der fås i forskellige størrelser, kan låses med en skrue eller en låsehage. Mellem tilslutningsmuligheder som M8, M12 og M20 kan du vælge den, der passer til dine individuelle behov. Valgfrit tilbehør muliggør visning af signaler.

Pico-Off-Grid-system til selvforsynende systemer

PV-systemløsning til Off-Grid-Solar-Power-systemer

Selvforsynende løsninger kan implementeres sikkert takket være Pico-Off-Grid-systemet (POS). Vælg et solcellemodul fra forskellige effektklasser. Robuste elektronikhuse beskytter pålideligt dine komponenter mod barske miljøpåvirkninger, mens det innovative beslag muliggør hurtig og sikker montering på masten. Fuldend din applikation med tilbehør som f.eks. batteriholdere.

Konfigurator til outdoor-huse OCS til selvforsynende systemer

Outdoor-huse OCS med stor volumen, til selvforsynende systemer

Har du brug for meget plads til din elektronik under ugunstige miljøforhold? - Elektronikhuse i OCS-serien beskytter store elektroniske komponenter i ekstreme miljøer mod fugt, varme, UV-stråling og mekanisk belastning. Vælg det ideelle outdoor-huse til dig blandt en række størrelser, forskellige monteringsmuligheder og andet tilbehør.