Universalhuse UCS

Universalhus UCS til Embedded Systems

Universalhuse i UCS-serien er den ideelle løsning til Embedded Systems og Single Board Computers. IP40-husene beskytter printkort med standardformfaktor og individuelt oprettede printkort pålideligt mod ydre påvirkninger. Sidevægge, der kan tages ud, muliggør integrering af vilkårlig tilslutningsteknik og modulære husløsninger i individuelle modulhøjder.

Go to Product Detail Page for item 1457010
UCS-SKT-125-87-RPI4B-9005 - Hussæt
UCS-SKT-125-87-RPI4B-9005 - Hussæt
1457010

Komplet hus til Raspberry Pi-printkort. Indeholder hushalvskaller, sidevægge med åbninger til alle relevante tilslutninger, selvklæbende montageblok til fastgørelse af Raspberry Pi Model B4-computere, skruer til hus og printkortfastgørelse; husfarve lysegrå med turkisblå hjørneindsatse

Dine fordele

  • Modulært byggeklodssystem til en høj grad af tilpasning og enkel lagerstyring
  • Integreret eller fleksibel printkortfastgørelse til variable elektronikløsninger
  • Skræddersyede grænseflader til alsidige elektronikløsninger samt valgfri passive kølelegemer og termisk simulering for optimal varmeafledning
  • Omfattende tilbehørsprogram, der giver en høj grad af mulighed for tilpasning og fleksibilitet under enhedsudviklingen
  • Mindre logistikarbejde takket være komponenter, der er kompatible med hinanden
Gratis vareprøve
Test universalhuse i UCS-serien

Vil du gerne teste elektronikhuse i serien UCS til Embedded Systems? – Bestil dit personlige vareprøvesæt med det samme. Vi yder kompetent rådgivning om valg og design-in af huse til den ønskede anvendelse. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.

Bestil gratis vareprøve
Elektronikhuse i serien UCS til Embedded Systems og Single Board Computers
Konfigurator til universalhuse UCS til Embedded Systems

Konfigurator for universalhus til Embedded Systems

Konfigurér UCS-huset ved hjælp af byggeklodssystemet. De forskellige husstørrelser og det brede udvalg af fastgørelses- og monteringsmuligheder sikrer sammen med tilbehøret smarte løsninger til Embedded System-applikationer. Integrerede kølelegemer muliggør kraftfulde og termisk krævende applikationer. Du kan også bruge online termisk simulering til en termisk analyse, når du har afsluttet konfigurationen.

De bedste innovationer og anvendelser


Kølelegemer og termosimuleringer til UCS-elektronikhuse

Varme ud. Effekt ind Optimeret køling til UCS-elektronikhuse

Maksimér effekttætheden i dine enheder med passive køleløsninger og termisk optimerede printkortlayouts i UCS-elektronikhuse: fra konfiguration til omfattende termiske simuleringer til implementering – ideelt til højtydende og miniaturiserede Embedded Systems-applikationer.

Elektronikhuse i UCS-serien med displays og keypads

Du kan få universalhuset i UCS-serien, også inkl. formonterede touchdisplays og folietastaturer. Begge dele kan designes med konfiguratoren. Din merværdi: Tilbehør, der er optimalt tilpasset dit hus og en tidsbesparende montage.

Universelt elektronikhus i logistikken

Universelt huskoncept til IoT-gateway

Et tilpasningsdygtigt hus til IoT-applikationer: MyOmega Systems GmbH søgte et fleksibelt huskoncept, hvor husdelene har en høj modularitet – og fandt det hos Phoenix Contact: UCS-elektronikhuset fungerer nu som et beskyttende cover til IoT-gateway "d3".

Et overblik over husene i UCS-serien til Embedded Systems


Interaktivt Image Map: Universalhuse i UCS-serien
Nem stabling
For nemt at udvide et system kan to UCS-huse af samme størrelse stables.
Nem stabling
Sikker placering på skrivebordet
Med adapteren til funktionen, hvor UCS-serien kan placeres stående, kan serien også bruges til skrivebordet.
Sikker placering på skrivebordet
Egnet til styretavlen
Du kan også bruge din enhed i styretavlen på en DIN-skinne ved hjælp af DIN-skinneadapteren.
Egnet til styretavlen
Udtagelige sidevægge
De udtagelige sidevægge kan hurtigt og nemt behandles og få tryk på sig.
Udtagelige sidevægge
Vægholder
Vægbeslag skruet til huset bruges til hurtig vægmontering.
Vægholder
Bred vifte af integreringsmuligheder
Uanset om det drejer sig om tilslutningsteknik, displays eller lysledere: UCS er ideel til integrering af komponenter efter dine ønsker.
Bred vifte af integreringsmuligheder
Modulært system
Modulopbygget husserie i fem størrelser, to højder og to grundfarver. Med hjørneindsatse i otte farver er der hundredvis af muligheder for dit enhedsdesign.
Modulært system
Øget volumen
Forøg ikke kun husets samlede højde med højdeadapterne, men også anvendelsesmulighederne takket være mere plads til din elektronik.
Øget volumen
Kølelegeme
Passive kølelegemer inkl. termisk simulering for pålidelig nedkøling.
Mere om passive kølelegemer
Kølelegeme

Alsidig brug på DIN-skinnen og i styretavlen

Find ud af, hvor alsidig i anvendelse UCS-hussystemet er – hvad enten det er på DIN-skinnen eller i styretavlen. Takket være byggeklodssystemet kan UCS-serien tilpasses individuelt til den ønskede anvendelse. Husene giver perfekt beskyttelse til printkort i deres standardversion. Takket være den fleksible printkortfastgørelse kan du integrere flere printkort i et hus.

Dine merværdier i detaljer

Kombinationsmuligheder for det modulære byggeklodssystem i serien UCS
Fleksibel printkortfastgørelse
Fem forskellige husstørrelser
Universalhuse UCS med display og folietastatur
Huse i UCS-serien med tilslutningsteknik
UCS-kølelegemeløsninger
Kombinationsmuligheder for det modulære byggeklodssystem i serien UCS

UCS-universalhuse består af to identiske halvskaller og aftagelige sidevægge. Hjørneindsatsene, der fås i forskellige versioner og farver, forbinder halvskallerne og styrer sidevæggene. De er nemme at behandle og kan bruges i to forskellige husstørrelser. Rumfanget af huset kan øges ved hjælp af adaptere og tilsvarende sidevægge.

Fleksibel printkortfastgørelse

UCS-husserien imponerer med muligheden for at rumme forskellige former for printkort. Takket være selvklæbende montageblokke kan du bruge næsten hvilket som helst printkort, også fra egen udvikling, i UCS-huset. Denne fleksibilitet kan også bruges til at rumme flere printkort. Som konstruktionsdybder fås 47 mm og 67 mm.

Fem forskellige husstørrelser

Takket være det omfattende tilbehør kan husene anvendes bredt: Uden for styretavlen, på bordet, stående, liggende, på væggen eller på en VESA-adapter. Brug i styretavlen er mulig med bæreskinneadapter med sidelængderne 125 mm eller 145 mm.
IP40-husene af polycarbonat PC (UL V0) er beregnet til temperaturer fra -40 til +100 °C. De fås med fødder til alle 47 mm varianter samt i farverne lysegrå (RAL 7035) eller sort (RAL 9005).

Universalhuse UCS med display og folietastatur

I praksis anvendes der stadig flere enheder med interaktiv betjening. UCS-elektronikhuset er ideelt til dette: Som et forberedt sæt til at rumme Raspberry Pi-komponenter, som en version med et integreret 2,4" touchdisplay eller helt individuelt efter dine ønsker. Hvis du skulle have brug for en anden positionering af display eller folietastatur – så er husserien klar til dette.

Huse i UCS-serien med tilslutningsteknik

Intelligente enheder baseret på Single Board Computere eller Embedded Boards kræver huse, der tilpasser sig deres krav. Passive tilslutningskomponenter - som f.eks. enheds- og fieldstik eller BTB-tilslutningsstik - bestemmer enhedens funktionalitet. UCS-huse kan fleksibelt tilpasses til forskellige applikationer, fordi de aftagelige sidevægge er velegnede til integrering af grænsefladerne.

UCS-kølelegemeløsninger

Integrerede kølelegemer og varmespredere hjælper med at kontrollere termiske problemer. De kan tilpasses individuelt til din løsning. Takket være det modulære design kan selv komplekse applikationer integreres i nedkølingskonceptet. Derudover giver et kølelegeme på sidepanelet den optimale forbindelse til lodrette effektkomponenter.

FAQ om valgfri passive kølelegemer

Kundespecifikke kølelegemer til elektronikhuse i serien ICS
Eksplosionstegning af ICS 50-elektronikhuset med kølelegeme
Varmefordeling uden kølelegeme i ICS-indbygningshuset til bæreskinner
Varmefordeling uden kølelegeme i ICS-indbygningshuset til bæreskinner
Diagram over elektronikhuset ICS50-B122X98-V-V-7035
Kundespecifikke kølelegemer til elektronikhuse i serien ICS

Kølelegemer fås i øjeblikket til husserierne ICS (Industrial Case System, til bæreskinner) og UCS (Universal Case System, til udendørs brug).

Mere om passive kølelegemer
Eksplosionstegning af ICS 50-elektronikhuset med kølelegeme

Den optimale termiske forbindelse opnås ved hjælp af individuelle tilpasninger af kølelegemet. Det gøres normalt med en fræsebearbejdning på kølelegemet.

Mere om passive kølelegemer
Varmefordeling uden kølelegeme i ICS-indbygningshuset til bæreskinner

Den maksimale temperatur har en særligt stor indflydelse på enhedens pålidelighed og levetid. Udfaldsraten fordobles med en temperaturstigning på 10°C.

Mere om passive kølelegemer
Varmefordeling uden kølelegeme i ICS-indbygningshuset til bæreskinner

Små og kraftige komponenter, høje datahastigheder, støv og utilstrækkelig ventilation af huset er årsager til en høj temperaturforskel i forhold til omgivelserne.

Mere om passive kølelegemer
Diagram over elektronikhuset ICS50-B122X98-V-V-7035

Diagrammernes grafer giver oplysning om, hvilken effekt komponenterne i det pågældende hus må afgive for ikke at overskride en temperaturforskel i forhold til omgivelserne. Hældningen af den rette linje beskriver systemets varmeledningsevne. De viste tilfælde adskiller sig på den ene side ved opvarmning af hele overfladen og opvarmning af et hotspot på 20 x 20 mm og på den anden side ved et printkort monteret i huset og et uden hus.

Mere om passive kølelegemer
E-paper
Oversigt over produktprogrammet for elektronikhuse

Oplev huse til bæreskinnen og udendørs anvendelse, og find ud af, hvor alsidigt du kan tilpasse elektronikhuse til dine individuelle behov.

Åbn e-paper
Indbygningshuse til bæreskinne og fieldhuse
Elektronikhuse til DIN-skinnen

Tekniske principper for elektronikhuse Løsninger til bæreskinneanvendelsen

Elektronikhuse er en elementær del af en enhed. De bestemmer dens udseende og beskytter elektronikken mod ydre påvirkninger. Desuden muliggør de montage i overordnede enheder. Apparatproducenter skal derfor være opmærksomme på mange detaljer, ikke kun i designet, men også i valget af huset, når det kommer til materialer eller kvalitetstest. I denne brochure kan du finde alle detaljer.