UCS-universalhuse består af to identiske halvskaller og aftagelige sidevægge. Hjørneindsatsene, der fås i forskellige versioner og farver, forbinder halvskallerne og styrer sidevæggene. De er nemme at behandle og kan bruges i to forskellige husstørrelser. Rumfanget af huset kan øges ved hjælp af adaptere og tilsvarende sidevægge.
Bæreskinneadapter til montering af et hus UCS 125-87-H …(lang side) eller UCS 145-125-H…(kort side) på en bæreskinne NS 35, sættes i huset i stedet for sidevæg UCS-tærskelniveau 125, materiale: polycarbonat, farve: sort svarende til RAL 9005