UCS-universalhuse består af to identiske halvskaller og aftagelige sidevægge. Hjørneindsatsene, der fås i forskellige versioner og farver, forbinder halvskallerne og styrer sidevæggene. De er nemme at behandle og kan bruges i to forskellige husstørrelser. Rumfanget af huset kan øges ved hjælp af adaptere og tilsvarende sidevægge.
Fod til opstilling af UCS-huse, højde: 47 mm, materiale: polyamid, farve: sort, svarende til RAL 9005, mulighed for vægmontering er integreret, klikker fast i husets skruehuller