UCS PED 7035 - Standfod
2203392

Fod til opstilling af UCS-huse, højde: 47 mm, materiale: polyamid, farve: lysegrå, svarende til RAL 7035, mulighed for vægmontering er integreret, klikker fast i husets skruehuller

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Praksisorienterede individualiseringsmuligheder
Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
Fleksible montagemuligheder til styreskabet og brug i felten
Kan tilpasses i forhold til applikationen takket være identiske optagelsesanordninger i huset
Forskellige farver giver høj grad af genkendelighed inden i og uden på styreskabet

Ofte stillede spørgsmål


Kan husene i serien UCS bruges til forskellige formål?

UCS-seriens tilbehørsportefølje understøtter brug i mange forskellige applikationer, f.eks. på bordet, på væggen, på bæreskinnen, stablet og på holdere med VESA-standard.... Se mere

UCS-seriens tilbehørsportefølje understøtter brug i mange forskellige applikationer, f.eks. på bordet, på væggen, på bæreskinnen, stablet og på holdere med VESA-standard.

Se mindre


Se FAQ