UCS WM-B 5018 - Vægholder
2203391

Adapter til fastgøring af UCS-husene til væggen, materiale: Polyamid, farve: Turkisblå, svarende til RAL 5018, benyttes i stedet for hjørneindsatsen UCS CC. Anvendelse kun sammen med klæbemiddel UCS GD 9005

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Praksisorienterede individualiseringsmuligheder
Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
Fleksible montagemuligheder til styreskabet og brug i felten
Kan tilpasses i forhold til applikationen takket være identiske optagelsesanordninger i huset
Forskellige farver giver høj grad af genkendelighed inden i og uden på styreskabet

Ofte stillede spørgsmål


Kan husene i serien UCS bruges til forskellige formål?

UCS-seriens tilbehørsportefølje understøtter brug i mange forskellige applikationer, f.eks. på bordet, på væggen, på bæreskinnen, stablet og på holdere med VESA-standard.... Se mere

UCS-seriens tilbehørsportefølje understøtter brug i mange forskellige applikationer, f.eks. på bordet, på væggen, på bæreskinnen, stablet og på holdere med VESA-standard.

Se mindre


Se FAQ