SKEDD-kantkonnektorstik gør portstyring modulært skalerbar Hos ASO Gmbh muliggør SKEDD-kantkonnektorstik fra Phoenix Contact behovsorienteret udstyr til styringen med ekstra tilslutninger.

Drico 2.0-portstyring med SKEDD-kantkonnektorstik fra Phoenix Contact
Dennis Mettner og Norbert Pewny

Hardwareudvikler Dennis Mettner og projektleder Norbert Pewny (t.h.) fra ASO GmbH i Lippstadt

Kundeprofil

ASO GmbH, der har til huse i byen Lippstadt i Nordrhein-Westfalen, udvikler, producerer og forhandler portstyringer, sikkerhedskontaktpaneler, kontaktmåtter og sikkerhedskontaktbuffere til brug i produktionsindretninger og kølehuse samt inden for logistik og landbrugsteknik. Virksomheden beskæftiger ca. 180 medarbejdere på lokationerne i Tyskland, Kina og USA.

SKEDD-kantkonnektorstik

SKEDD-kantkonnektorstik understøtter den modulære opbygning og gør det muligt helt ukompliceret at integrere ekstra funktioner såsom lysgitre

Udfordring

Portstyringen Drico 2.0 udfører centrale funktioner for horisontalt eller vertikalt åbnende porte. Herunder hører aktivering af drev til åbning og lukning, integrering af portbremsen eller en sikkerheds-stopfunktion samt integrering af ekstra features, såsom positionsgivere eller termoafbrydere.

For at imødekomme kundespecifikke krav til ydelse leverer ASO GmbH portstyringerne i forskellige effektklasser med tilhørende skaleret elektronisk udstyr. Det modulære bloksystem omfatter i alt ni forskellige printkortlayout med mulighed for op til 480 variationer. P.t. er 25 udstyrsvarianter specificerede.

"Det øvre ydelsesspektrum udgøres af højfrekvente porte, der styres af trafikken, brugerne eller processerne, med f.eks. flere drev, induktionssløjfer eller lyssignaler", fortæller projektleder Norbert Pewny. "Jo mere kompleks det samlede system er, desto vigtigere bliver sikkerhedsorienterede funktioner. Det betyder, at styringens funktionalitet skal vokse med". Under udviklingen af byggeklodssystemet havde ASO GmbH hele tiden øje for kundernes krav. "Den grundlæggende idé er at gøre hardwareskalering så gennemsigtig som muligt, hvilket giver vores kunder mange fordele." Tilslutningsteknikken er meget vigtig for funktionens skalerbarhed.

SKEDD-teknologien er den ideelle udvidelse til vores byggeklodssystem. Vi efterprøver for tiden muligheden for i fremtiden også at realisere AC-Out-tilslutningen med kantkonnektorstik fra Phoenix Contact.

Dennis Mettner, Hardwareudvikler
Dennis Mettner, hardwareudvikler hos ASO GmbH

Dennis Mettner, hardwareudvikler hos ASO GmbH

Kantkonnektorstik med Push-in-fjedertilslutning

Kantkonnektorstikkene med Push-in fjedertilslutning isættes loddefrit med hånden i gennemkontakterede borehuller

Løsning

Der skal printkorttilslutninger til, såsom rækkeklemmer eller tilslutningsstik, for at kunne overføre signaler, data og effekt mellem portstyring og yderligere aftagere, f.eks. drev. Tilslutningsteknikken er vigtig for funktionens skalerbarhed. Centrale funktioner, der er identiske for alle effektklasser, realiseres med traditionelle printklemmer og -tilslutningsstik fra Phoenix Contact.

Til ekstra funktioner, såsom bremsechoppere, positionsgivere eller termoafbrydere, satser ASO GmbH derudover på enkelt- og dobbeltrække-SKEDD-kantkonnektorstik. Særligt smart ved den innovative tilslutningsteknik er, at tilslutningsstikkene i serierne SDC 2,5 og SDDC 1,5 isættes loddefrit og dermed reversibelt direkte på printkortet og låses fast med spredenitter.

Tilslutningsstikkene er godkendt iht. UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 og DIN EN 61984 og giver mulighed for op til 25 indstiks- og udtrækscykler. "Det, at tilslutningsstikkene ikke loddes, er ideelt. Så kan vi - alt efter apparatudgave - bestykke visse komponenter efterfølgende i slutmontagen eller helt se bort fra dem", forklarer Dennis Mettner, hardwareudvikler hos ASO GmbH. Fordelen for ASO-kunderne: De får en hardwareudrustning, der er tilpasset deres specifikke funktionskrav og skal ikke betale for funktioner og komponenter, som de ikke behøver.

Centrale funktioner, der er identiske for alle effektklasser, har udviklerne realiseret med traditionelle printklemmer og -tilslutningsstik fra Phoenix Contact. Afgørende kriterier var tilslutningsteknikkens høje driftspålidelighed og globale tilgængelighed. Dette set i lyset af, at styringen skal anvendes af kunder på globalt plan og i høje styktal.

Produkter

SKEDD-kantkonnektorstik understøtter det modulære styringskoncept fra ASO GmbH.

Beskrivelse

Varebetegnelse

Varenummer

Produkttype
SKEDD-kantkonnektorstik Enkeltrække, 3-polet dobbeltrække, 11-polet SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Printklemmer 4-polet 3-polet 8-polet SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Printkort-grunddele 2-polet 3-polet 4-polet 8-polet 9-polet 14-polet 2-polet MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Printkortstik 2-polet 3-polet 4-polet 5-polet 2-polet MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
SKEDD-kantkonnektorstik

Mere om SKEDD-kantkonnektorstik

Takket være den innovative kantkonnektorer med SKEDD-teknologi kan du for første gang montere printkortstik direkte og uden værktøj på en hvilken som helst position på printkortet. Du får ikke brug for nogen grundlister. Omstændelige loddeprocesser er ikke længere nødvendige. Omkostningerne er reduceret.