Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Elektronikhuse med front- og Push in-tilslutning til bygningsautomation Neuberger Gebäudeautomation GmbH satser på elektronikhuse ME-IO

Elektronikhuse i ME-IO-serien til I/O-styringer og I/O-moduler

Kundeprofil Neuberger Gebäudeautomation GmbH

Neuberger Gebäudeautomation GmbH fra Rothenburg er en af markedets førende udbydere af systemer til bygningsautomation. Virksomheden udvikler løsninger til rumautomatisering – til kontorbygninger, hoteller, klinikker og skoler. Firmaets branchespecifikke husløsninger stiller store krav til elektronikudviklingen og til selve elektronikhusene. Ikke kun komforten for brugerne har høj prioritet, når temperatur, belysning og skygning reguleres individuelt. Også energieffektivitet, øget komfort og omkostningsoptimering bliver stadig vigtigere.

Skræddersyet elektronikmodul med huse fra serien ME-IO

ME-IO-hussystemets modulære konstruktion gør det nemt at sammensætte styringer og ​I/O-moduler

Udfordring

I 2015 var Neuberger begyndt med at udvikle et nyt rumautomationssystem og søgte i den forbindelse et egnet hussystem. Hovedkravet var, at de mange kabler skulle kunne forbindes ved hjælp af fronttilslutning, nemlig med den nu udbredte Push-in tilslutningsteknik. Andre krav til hussystemet var husvarianternes høje modularitet samt en DIN-skinne busforbinder.

Da passede det perfekt, at Phoenix Contact som førende udbyder af tomme elektronikhuse netop havde præsenteret en helt ny produktfamilie med fronttilslutningsteknik: ME-IO. I forsøget på at finde et egnet hussystem henvendte udviklerne fra Neuberger sig således til Phoenix Contact. Herefter afstemte man de krav, som Neuberger på forhånd havde defineret præcist, med ME-IO-hussystemets funktioner.

Da der heraf tegnede sig en stor fællesmængde, besluttede man sig for et tæt samarbejde. Med Neuberger som kardinalkunde og de specificerede krav, der fulgte af det nye rumautomationssystem Open.Room, blev fronttilslutningsteknik-huset skridt for skridt tilpasset kravene i det fælles projekt.

Elektronikhuse i ME-IO-serien: individuel gruppering af fronttilslutninger

Push-in fronttilslutning og en kompakt konstruktion muliggør enheder med op til 54 poler pr. 18,8 mm modulbredde

Løsning

Til ME-IO-hussystemets særlige egenskaber hører tilslutningsteknikken på frontsiden, som er baseret på Push-in tilslutning. Med Push-in fjederkraftstikket foretages fortrådning bekvemt og uden værktøj – en stor fordel sammenlignet med den traditionelle skrue- eller fjederkrafttilslutning. For ved Push-in tilslutningen sørger en særlig kontaktfjeder for høje kontakt- og ledningsudtrækskræfter og for en varig og vibrationssikker kontaktering. Fronttilslutningsteknikken muliggør nem adgang til Open.Room-modulerne.

Printkortstikkene, der kan kodes, er lette at løsne v.h.a. den etablerede Lock and Release-teknik. Her løsnes og løftes de isatte tilslutningsblokke fra grunddelen ved at betjene en enkelt udløserarm, hvilket betyder, at de nemt kan tages ud af stikpositionen i spændingsfri tilstand. Dette muliggør en fejlfri udskiftning af enheder.

Ved udvælgelse og sammensætning af tilslutningsteknikken kan der vælges mellem fem typer af fronttilslutningsstik, som kan kombineres med hinanden efter ønske. Således kan 4-polede og 6-polede tilslutningsblokke arrangeres vilkårligt i forhold til hinanden. Ved klemmer til højere spændinger er adskillelse af tilslutningsblokke med lavere spændingsområder muligt. Tilslutningsblokkene og også betjeningselementerne til Push-in tilslutningen fås i forskellige farveudgaver og kan arrangeres efter kundeønske. Med de 6-polede tilslutningselementer disponeres der over op til 54 tilslutninger.

Ikke kun på grund af byggeklodsprincippet åbner ME-IO-hussystemet for en lang række anvendelsesmuligheder. Når først husmodulerne er blevet konfigureret efter apparatkonstruktørens ønsker, kan kommunikationen mellem flere moduler bekvemt realiseres via en DIN-skinne busforbinder. DIN-skinne busforbinderen klikkes på den standardiserede bæreskinne. ME-IO-hussystemets enkelte I/O-moduler kan så uforandret drejes ind på bæreskinnen med de isatte busstik og er straks sikkert forbundet med hinanden.

Elektronikhus ME-IO

Produkter Multifunktionelle elektronikhuse ME-IO

Elektronikhusene i ME-IO-serien er særdeles velegnede til applikationer med kun lidt indbygningsplads, hvor der stilles høje krav til funktionsevnen. Den modulære konstruktion gør det nemt at sammensætte skræddersyede moduler såsom styringer og ​I/O-moduler.

Gratis vareprøve
Test de multifunktionelle huse i ME-IO-serien

Vil du gerne teste elektronikhuse i ME-IO-serien med modulær fronttilslutningsteknik? Bestil dit personlige vareprøvesæt med det samme. Vi yder kompetent rådgivning om valg og design-in af huse til den ønskede anvendelse. Oplev fordelene ved løsningerne fra Phoenix Contact.

Bestil gratis vareprøve
Elektronikhuse i ME-IO-serien
Smart styring fra Neuberger

Styringen Open.Room sænker omkostningerne og øger boligkomforten

Konklusion

Styring og regulering af komplekse bygninger kræver et fleksibelt, fremtidssikkert og intelligent rumautomationssystem. I forsøget på at finde et egnet hus besluttede Neuberger sig for ME-IO-systemet fra Phoenix Contact.

Med Neuberger som kardinalkunde har Phoenix Contact som led i et fælles projekt tilpasset det modulære elektronikhus fra ME-IO-serien til alle krav. Neuberger anvender fronttilslutningshuset med Push-in teknologi til sit højfleksible rumautomationssystem Open.Room.

Hermed opfylder Open.Room alle funktioner inden for rumautomation: fra belysning, skygning, tilstedeværelse og medieteknik til rumklima. Placeringen og antallet af moduler er fleksibel ved ME-IO-huset – på den måde kan alle Open.Room-moduler kombineres med hinanden. Med Push-in tilslutningsteknikken er fortrådningen hurtig og nem uden brug af værktøj. Takket være det intuitive låsesystem kan modulerne hurtigt udskiftes under drift, hvis det er nødvendigt.