Whitepapers til apparatproducenter Din vidensfordel inden for tilslutningsteknik: Hold dig orienteret med vores Whitepapers om de nyeste teknologier og tendenser.
Vil du gerne holde dig opdateret, men har ikke meget tid til at læse omfattende faglitteratur? Vores Whitepapers giver dybdegående viden om vigtige teknologier, trends og vores produktprogram inden for tilslutningsteknik – på en praktisk og letforståelig måde.
Datakommunikation
Whitepaper om dataoverførsel med klassisk printkorttilslutningsteknik Økonomiske og robuste dataforbindelser til industrielle anvendelser
Pålidelig og højtydende dataoverførsel bliver stadig vigtigere inden for industriel kommunikation. Standardiserede tilslutningsstik som RJ45 eller M12 er meget udbredte, men begrænset plads og høje mekaniske krav kræver ofte alternative løsninger. Printklemmer giver interessante muligheder her. Men hvad med signalintegritet, overførselshastighed og elektromagnetisk kompatibilitet? Få mere at vide om grundprincipperne, påvirkende faktorer og praktiske tips.
High-Speed-Board-to-board-tilslutningsstik Identificering af påvirkninger på dataoverførslen og optimering af dataintegriteten
Verdens netværk kræver stadig hurtigere dataoverførsel fra enheder og grænseflader. Vores Whitepaper viser, hvordan høj dataintegritet kan opnås med impedansoptimerede Board-to-board-tilslutningsstik, deres pinbelægning og den tilsvarende printkortopbygning.
Whitepaper om de forskellige former for tolerancekompensation Forskellige kontaktsystemer og deres tolerancekompensation
Board-to-board-tilslutningsstik forbinder printkort. De skal opfylde elektriske og mekaniske krav i enhederne. Afhængigt af kravene er forskellige konnektorsystemer velegnede og tilbyder specifikke fordele som f.eks. muligheden for tolerancekompensation. I vores Whitepaper kan du se, hvorfor tolerancekompensation er så vigtig for Board-to-board-tilslutningsstik. Se de forskellige kontaktsystemer, deres anvendelsesmuligheder, og hvornår floating-typer er det bedste valg i forhold til mere massive typer.
Optimering af signalintegritet med simuleringer og målinger Ensartede grænseflader til Industrie 4.0
Med øgningen af moderne enheders sammenkobling er antallet af grænseflader også stigende. Målet: dataoverførsel med så få påvirkninger som muligt. Det afhænger i høj grad af samspillet mellem alle kabel- og stikkomponenter. Læs dette Whitepaper for at finde ud af, hvilken rolle signalintegritet spiller for ydeevnen, og hvilke faktorer der påvirker impedansen for tilslutningsstik.
Lysledere High-Speed-dataoverførsel til industrielle anvendelser
Lysledere anvendes især til dataoverførsel inden for nyhedsteknik og informationsteknik. På grund af sine imponerende egenskaber, små dimensioner og fleksibilitet er optisk dataoverførsel via lysledere også interessant for andre sektorer – fra bygningsinfrastruktur til fabriksautomatisering og datacentre. Få mere at vide om High-Speed-dataoverførsel til industrielle anvendelser i vores Whitepaper.
Single Pair Ethernet En nøgleteknologi i digitaliseringen af vores verden
SPE giver stor merværdi til en fremtidsorienteret kommunikationsinfrastruktur og repræsenterer en investering i en effektiv teknologi til fremtidige innovationer og voksende krav til ydeevne. Phoenix Contact har ekspertisen på tværs af brancher og det passende produktprogram til at implementere Single Pair Ethernet i forskellige sektorer.
Single Pair Ethernet inden for bygningsautomatisering Udnyttelse af eksisterende infrastrukturer til SPE
Spar på energi, ressourcer og materialer: Især i eksisterende bygninger er det værd at se nærmere på de eksisterende ledninger for at minimere bygningens økologiske fodaftryk i hele dens livscyklus. Men i hvilket omfang kan eksisterende infrastrukturer til bygningsautomatisering genbruges til Single Pair Ethernet (SPE)? Læs mere om dette i vores Whitepaper Single Pair Ethernet inden for bygningsautomatisering.
Husløsninger
Touchdisplays til elektronikhuse Industrielle displayløsninger til styretavler og feltapplikationer
Visualisering af procesdata, registrering af input, visning af driftstilstande og meget mere: Touchskærme giver et stort potentiale for at skabe brugervenlige og funktionelle enhedsdisplays. Dette Whitepaper giver dig et overblik og en grundlæggende viden om forskellige touchdisplayteknologier. Desuden vises forudsætningerne for hardwarekontrol.
Applikationer
Grøn energi til fremtidens samfund Energilagres rolle i et All Electric Society
I et All Electric Society (AES) spiller energilagre en central rolle i at maksimere integrationen af vedvarende energi og sikre en stabil energiforsyning. Dette Whitepaper undersøger betydningen af energilagring som et kerneelement i AES og analyserer egnede lagringsteknologier til sektorkobling. Få mere at vide om anvendelsesmulighederne og markedsudviklingen for de forskellige typer af energilagringssystemer.
Tilslutningsteknik til energilagringssystemer Nøglen til sektorkobling
Hvilken rolle spiller energilagre i omstillingen til et CO2-neutralt samfund? Og hvad er vigtigt, når systemerne skal vælges, designes og drives? Du kan læse mere om dette og om tilslutningsteknik som en faktor for effektivitet og sikkerhed i vores Whitepaper.