Push-in-printklemmer muliggør en praktisk og hurtig fortrådning. Det sænker montagetiden med op til 50 %. Ved hjælp af fjederkraftteknologien er forbindelserne vibrationssikre og vedligeholdelsesfrie. Sammenlignet med skruetilslutninger er der ikke behov for efterspænding og momentkontrol.
Opgradér problemfrit ind i fremtiden
Push-in-printklemmer i TWIN-design
Printklemmer i SPTH 1,5- og SPTH 3-serien med Push-in tilslutningsteknik imponerer med større teståbninger og en tilslutningsevne på op til 4 mm². Takket være TWIN-designet og det identiske fodaftryk kan apparatproducenter skifte fleksibelt mellem skrue- og Push-in tilslutningsteknik uden at skulle tilpasse printkort-layoutet og apparathuset.
Printklemmer med push-in og skruetilslutning i teknisk sammenligning
Sammenlign produktdataene. Vælg den ideelle rækkeklemme til din applikation.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| SPTH 1,5 | MKDS 1,5 | SPTH 3 | MKDS 3 | |
| Kendetegn | ||||
| Tilslutningsretning | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Betjeningsretning | 90° | 90° | 90° | 90° |
| Loddeproces | Bølgelodning | Bølgelodning | Bølgelodning | Bølgelodning |
| Tilslutningsteknik | Push-in tilslutning | Skruetilslutning | Push-in tilslutning | Skruetilslutning |
| Strøm | 24 A | 17,5 A | 32 A | 24 A |
| Spænding (III/2) | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Ufleksibel / fleksibel / terminalrør | 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² | 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² | 4 mm² / 4 mm² / 2,5 mm² | 4 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² |
| Pladsbehov PCB (3-polet) | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 9,8 mm | 15 mm x 11,2 mm | 15 mm x 11,2 mm |
| Til produktlisten | Til produkterne | Til produkterne | Til produkterne |
PCB-allrounder: Lavet til bygningsteknik og industrielle applikationer
Uanset om det er i bygninger, som i eksemplet med en kanalaktuator vist her, eller i det klassiske industrielle miljø for styringer og frekvensomformere, er formfaktoren i produktfamilien MKDS uundværlig. Det er derfor, den nu genopfinder sig selv – hurtigere, enklere, mere innovativ, men med de samme ujævne kanter. Resultatet af denne genopfindelse: SPTH-serien.
Dine fordele
Kompakte dimensioner 20 % pladsbesparelse i forhold til sammenlignelige Push-in-klemmer
Med den nye SPTH-serie får du glæde af en særlig kompakt konstruktion, der optager omkring 20 % mindre plads end konventionelle rækkeklemmer med Push-in tilslutning. Det giver en endnu mere effektiv udnyttelse af printkortet og skaber mere plads til yderligere komponenter eller funktioner. På trods af den lille størrelse er betjeningen praktisk, og tilslutningskvaliteten er af den sædvanlige høje standard.
TWIN-design Standardiseret konstruktion og identiske pinning til push-in og skruetilslutning
Det innovative TWIN-design sikrer maksimal fleksibilitet og kompatibilitet. Begge tilslutningstyper – push-in og skruetilslutning – har en standardiseret konstruktion og identisk pinning. Det gør det muligt at skifte mellem teknologier hurtigt og nemt uden at skulle foretage ændringer i printkortet eller enhedens hus. Det gør planlægningen lettere, fremskynder produktionen og reducerer indkøbs- og lageromkostningerne.
Stor teståbning Hurtig og bekvem testning takket være integreret prøveudtag til spændingstester
Printklemmen i SPTH-serien er udstyret med en stor åbning til effektiv og sikker test i feltet. Denne integrerede testmulighed muliggør bekvem og hurtig testning med alle gængse testspidser op til Ø 2 mm. Det sparer tid under idriftsættelse og fejlfinding og øger pålideligheden af din applikation.
Loddestifter med indføringsgeometri Optimal positionering i bestykningsprocessen
Den optimerede geometri af loddestifterne letter bestykningsprocessen. Vha. den særlige indføringsform sættes stifterne præcist og sikkert ind i printkortet, hvilket reducerer monteringsarbejdet. Resultatet er en pålidelig og holdbar elektrisk forbindelse.
Push-in tilslutningsteknik Tidsbesparende ledningstilslutning og langvarig stabil forbindelse
Push-in tilslutningsteknikken i SPTH-serien sikrer tidsbesparende fortrådning uden brug af værktøj. Ufleksible og fleksible ledere med terminalrør kan tilsluttes nemt og sikkert uden ekstra værktøj. Det sparer værdifuld montagetid med en permanent sikker forbindelse. Det betyder, at du får fordel af hurtig, enkel og effektiv installation i enhver applikation. En udløsning af alle ledertyper sker intuitivt ved hjælp af den farvekodede betjeningstast.
Individuelle farve- og trykmuligheder Bedre overblik og mere fleksibilitet
Tilpas husfarver og tryk individuelt, f.eks. for tydelig mærkning af potentialer eller tilslutningssteder. På den måde bliver fortrådningen mere overskuelig, arbejdsgangene hurtigere, og fejlkilderne minimeres.
Spørgsmål og svar
Applikationer, hvor en kompakt konstruktion og hurtig fortrådning er afgørende, har størst fordel - f.eks. inden for kontrolteknologi, sensorteknologi, Embedded System og automatiseringsteknik. Typiske sektorer for SPTH-printklemmer er bygnings- og fabriksautomatisering, procesindustrien og vedvarende energi.
Phoenix Contact understøtter design-in-processen med gratis CAD-data, 3D-modeller, en online konfigurator og en vareprøveservice. Det giver dig mulighed for at integrere printklemmer hurtigt og sikkert i dit printkort.
De ti skiftecyklusser, som standarden kræver, overskrides klart i praksis.
Dette er muligt med SZS 0,6X3,5 VDE skruetrækkeren (varenummer 1205053) ved hjælp af de orangefarvede betjeningstaster.