HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54
-
Lysleder
2202322
Multilysleder med overstrålingsbeskyttelse, passiv, ufleksibel, Linsehoved, stråleflade: sfærisk, antal indikatorer: 36, (4 rækker, 9 kolonner), deling: 2,54 mm, ESD-beskyttelse: <8 kV, anvendelig til husfamilierne ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC og EH (bearbejdning af huset nødvendig)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Lysledere er tilpasset optimalt til elektronikhuse
Enkel montering på printkortet ved hjælp af indpresningstapper
ESD-sikkerhed
Bearbejdning af huse kan ske efter ønske
Muliggør nemme, optiske status- og diagnosevisninger